XTR-ERROR-CALC — Current Transmitter Error Calculator
This spreadsheet calculates error for Current Transmitter (XTR) devices and external components.
XTR105 是一款带有两个精准电流源的单片 4mA 至 20mA、2 线电流发送器。该器件在一个单集成电路上提供针对铂 RTD 温度传感器和桥、仪表放大器以及电流输出电路的完整电流激励。
多用途线性化电流提供一个对 RTD 的第二阶修正,通常可以实现一个 40:1 的线性改进。
仪器放大器增益可针对宽范围的温度或者压力测量进行配置。整个电流发送器的总体未调整误差足够低以允许在未经调整的情况下用于很多应用。这包括零输出电流漂移,和非线性。XTR105 在低至 7.5V 的环路电源电压上运行。
XTR105 采用 DIP-14 和 SOIC-14 表面贴装型封装,工业温度范围为 –40°C 至 +85°C。
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | XTR105 具有传感器激励和线性化的 4mA 至 20mA 电流变送器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2025年 12月 12日 |
| 模拟设计期刊 | 电阻温度检测器的模拟线性化 | 英语版 | 2012年 1月 13日 | |||
| 模拟设计期刊 | 2011 年第 4 期模拟应用学报 | 2011年 11月 9日 | ||||
| 应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 | ||||
| 应用手册 | 20mA to 0-20mA Converter & Current Summing Current-to-Current Converters | 2000年 10月 2日 | ||||
| 应用手册 | FOUR-WIRE RTD CURRENT-LOOP TRANSMITTER | 2000年 9月 27日 | ||||
| 应用手册 | IC Building Blocks Form Complete Isolated 4-20mA Current-Loop | 2000年 9月 27日 |
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DLP NIRscan 是一套用于设计经济实惠型高性能近红外线光谱仪的完整评估模块 (EVM)。 此套灵活的工具拥有设计人员所需要的一切资源,购买后可直接用于开始开发基于 DLP 的光谱仪。 此 EVM 采用 DLP 0.45 WXGA NIR 芯片组,这是专为用于近红外线 (NIR) 而优化的首款 DLP 芯片组。 借助 DLP 技术,应用于食品、药品、油气和其他新兴产业的光谱仪将能够在工厂和现场提供实验室级别的性能。了解有关光谱分析的更多信息。
电源单独销售。
This spreadsheet calculates error for Current Transmitter (XTR) devices and external components.
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| PDIP (N) | 14 | Ultra Librarian |
| SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。