TIPD166

适用于 PLC 且具有 16 位 8 通道 ADC 的单电源模拟输入模块参考设计

TIPD166

设计文件

概述

此设计适用于工业可编程逻辑控制器 (PLC) 系统的 16 位、8 通道模拟输入模块。该电路是通过一个 8 通道 16 位逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) 实现的,具有集成的精密基准和模拟前端 (AFE) 电路。

特性
  • 电压输入范围:+/- 10V,0-10V,+/-5V,0-5V
  • 电流输入范围:+/- 20mA,0-20mA,4-20mA
  • 4 线 RTD 温度范围:-40 至 160°C
  • 单电源运行
  • 实现的总体精度:电压和电流输入为 0.1%,温度输入为 0.25%
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDRF26.PDF (166 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCAE3.ZIP (2591 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRF25.PDF (671 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA320高精度、零交叉、20MHz、0.9pA Ib、RRIO、CMOS 运算放大器

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA376精密 (0.025mV)、低噪声 (7.5nV/rtHz)、低静态电流 (760uA) 运算放大器

数据表: PDF | HTML
仪表放大器

INA333低功耗、零漂移、精密仪表放大器

数据表: PDF | HTML
精密 ADC

ADS8688具有双性极输入范围的 16 位 500kSPS 8 通道单电源 SAR ADC

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
用户指南 Single-Supply Analog Input Module With 16-Bit 8-Channel ADC for PLC Design Guide (Rev. A) 2015-7-10

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频