TIPD173

用于单端多路复用应用的 16 位 1MSPS 数据采集参考设计

TIPD173

设计文件

概述

此 TI 高精度精选设计详细介绍了一种针对 16 位、1MSPS、单端数据采集 (DAQ) 模块的系统设计方法,该模块针对多路复用应用进行了优化,可实现出色的建立时间、功耗、静态性能和动态性能。  该设计包含一个 16 位高精度连续逼近型寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC);低噪声、低功耗、宽带宽 ADC 输入驱动电路;以及一个极低漂移 ADC 电压基准和相应的基准输入驱动电路。

该设计非常适合需要对多传感器测量进行低延迟、多通道数据采集的应用,这些测量包括环境参数(温度、压力等)、生物电位和功率测量。

特性
  • 包含原理、元件选择、仿真、原理图、PCB 布局及测量性能结果
  • 针对 900ns(最大值)的 16 位阶跃输入瞬态建立时间进行优化
  • 功率:  21.5mW (AVDD = 3.3V)
  • 测得的 ENOB 为 14.58 位
  • 采用 ADS8860(16 位、1Msps SAR ADC)、OPA320(输入驱动器)、THS4281 + OPA333 + REF5040(基准驱动器)
工业
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU201A.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRAV0A.PDF (106 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRAV1.ZIP (302 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC660.ZIP (50 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDC662.ZIP (912 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRAU9A.PDF (349 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

THS4281超低功耗、高速、轨到轨输入/输出、电压反馈运算放大器

数据表: PDF | HTML
精密 ADC

ADS8860具有单端输入、SPI 和菊花链的 16 位、1MSPS、单通道 SAR ADC

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA320高精度、零交叉、20MHz、0.9pA Ib、RRIO、CMOS 运算放大器

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA333微功耗、1.8V、17µA 零漂移 CMOS 精密运算放大器

数据表: PDF | HTML
串联电压基准

REF50低噪声、极低漂移、宽 VIN 精密电压基准

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

支持软件

TIDC661 — TIPD173 Simulation

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIPD173 用于单端多路复用应用的 16 位 1MSPS 数据采集参考设计

TIDC661 TIPD173 Simulation

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2014-10-1
硬件开发
参考设计
TIPD173 用于单端多路复用应用的 16 位 1MSPS 数据采集参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidc661 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidc661/tidc661.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDC661. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于单端多路复用器应用的16 位1MSPS 数据采集参考设 计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2017-12-10

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频