TIPD176

1MHz 单电源光电二极管放大器参考设计

TIPD176

设计文件

概述

此电路包括一个配置为互阻抗放大器的单电源运算放大器,该放大器的带宽大于 1MHz,用于放大光电二极管的光依赖电流。正电源产生一个低偏置电压并应用于运算放大器的非反相输入。这可以防止在缺少输入电流的情况下输出在负电源轨上饱和。此电路的设计宗旨是针对 0uA 至 90uA 的光电二极管电流产生 0.1V 至 4.9V 的输出电压,适用于常见的互阻抗放大器应用,如条形码扫描仪、光网络和光谱仪。

特性
  • 包括原理、组件选择、TINA-TI 仿真、PCB 原理图和布局、物料清单和测量结果
  • 单电源光电二极管放大器
  • 带宽大于 1MHz
  • 增益 53.6k V/A
  • 输入:0-90uA
  • 输出:0.1V 至 4.9V
  • 1.5mA 电源电流
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDC770.ZIP (3584 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRBW4.PDF (105 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRBW5.PDF (72 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA320高精度、零交叉、20MHz、0.9pA Ib、RRIO、CMOS 运算放大器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

支持软件

TIDC771 TIPD176 Simulation

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 1-MHz Single-Supply Photodiode Amplifier Reference Design Guide 2014年 9月 16日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频