TL1963A-33EVM
TL1963A-33EVM 评估模块
TL1963A-33EVM
概述
TL1963A-33EVM 简化了 TL1963A-33 1.5A 低噪声快速瞬态响应低压降稳压器的评估过程。该 EVM 使用户能够应用不同的输入电压电平(2.5V 至 20V)和不同的负载(0 至 1.5A)以及检查稳压输出电压的稳定性。
特性
- 针对快速瞬态响应进行了优化
- 输出电流:1.5A
- 压降电压:340mV
- 低噪声:40μVRMS(10Hz 至 100kHz)
- 1mA 静态电流
- 高纹波抑制:68dB
- 1mA 静态电流
- 无需保护二极管
- 压降时可控制静态电流
- 关断时静态电流小于 1μA
- 借助 10μFarad 输出电容器实现稳定
- 借助陶瓷电容器实现稳定
- 反向电池保护
- 无反向电流
- 热限制
线性和低压降 (LDO) 稳压器
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | TL1963A-33EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
EVM 用户指南 | TL1963EVM-384 (Rev. A) | 2008年 10月 8日 |