TL1963A

正在供货

产品详情

Rating Catalog Vin (max) (V) 20 Vin (min) (V) 2.1 Iout (max) (A) 1.5 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 20 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 1.5, 1.8, 2.5, 3.3, 20 Noise (µVrms) 40 PSRR at 100 KHz (dB) 45 Iq (typ) (mA) 1 Features Enable, Reverse Current Protection, Reverse voltage protection Thermal resistance θJA (°C/W) 33, 50.5, 57.9 Load capacitance (min) (µF) 10 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 3 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 340 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 20 Vin (min) (V) 2.1 Iout (max) (A) 1.5 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 20 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 1.5, 1.8, 2.5, 3.3, 20 Noise (µVrms) 40 PSRR at 100 KHz (dB) 45 Iq (typ) (mA) 1 Features Enable, Reverse Current Protection, Reverse voltage protection Thermal resistance θJA (°C/W) 33, 50.5, 57.9 Load capacitance (min) (µF) 10 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 3 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 340 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-223 (DCQ) 6 45.89 mm² (6.5 mm × 7.06 mm) TO-263 (KTT) 5 154.8384 mm² (10.16 mm × 15.24 mm) SOT-223 (DCY) 4 45.5 mm² (6.5 mm × 7 mm)
  • 输入电压范围:2.4V 至 20V
  • 输出电压范围(可调节):1.21V 至 20V
  • 输出电压范围(固定):
    • 旧芯片:1.5V、1.8V、2.5V 和 3.3V
    • 新芯片:1.8V、3.3V
  • 输出精度(整条线路上、负载和温度):
    • 旧芯片:±3%(所有封装)
    • 新芯片:
      • +3%/-2%(仅限 DCY)
      • ±1.5%(仅限 DCQ 和 KTT)
  • 最大输出电流 (IOUT):高达 1.5A
  • 压降电压:IOUT = 1.5A 时为 340mV(典型值)
  • 用于实现稳定运行的输出电容器:≥ 10µF,ESR ≤ 3Ω
  • 低噪声:VOUT = 1.21V 时为 23µVRMS(10Hz 至 100kHz)
  • 集成故障保护:
    • 反向电流、热关断和过流保护(包括旧芯片和新芯片)
    • 反向电池保护(仅限旧芯片)
  • 封装:
    • 4 引脚 SOT-223 (DCY)
    • 6 引脚 SOT-223 (DCQ)
    • 5 引脚 DDPAK/TO-263 (KTT)
  • 输入电压范围:2.4V 至 20V
  • 输出电压范围(可调节):1.21V 至 20V
  • 输出电压范围(固定):
    • 旧芯片:1.5V、1.8V、2.5V 和 3.3V
    • 新芯片:1.8V、3.3V
  • 输出精度(整条线路上、负载和温度):
    • 旧芯片:±3%(所有封装)
    • 新芯片:
      • +3%/-2%(仅限 DCY)
      • ±1.5%(仅限 DCQ 和 KTT)
  • 最大输出电流 (IOUT):高达 1.5A
  • 压降电压:IOUT = 1.5A 时为 340mV(典型值)
  • 用于实现稳定运行的输出电容器:≥ 10µF,ESR ≤ 3Ω
  • 低噪声:VOUT = 1.21V 时为 23µVRMS(10Hz 至 100kHz)
  • 集成故障保护:
    • 反向电流、热关断和过流保护(包括旧芯片和新芯片)
    • 反向电池保护(仅限旧芯片)
  • 封装:
    • 4 引脚 SOT-223 (DCY)
    • 6 引脚 SOT-223 (DCQ)
    • 5 引脚 DDPAK/TO-263 (KTT)

TL1963A-xx 稳压器是低压降 (LDO) 稳压器,可为各种应用提供稳健、易用的电源管理设计。该器件可提供 1.5A 输出电流,压降为 340mV(典型值),并在可调节配置下支持宽输出范围(1.21V 至 20V)。此外,TL1963A-xx 还支持在线路、负载和温度范围内更严格的 ±1.5% 输出精度(适用于新芯片的 DCQ、KTT 封装)、快速瞬态响应以及低输出噪声(在单位增益可调节配置下为 23µVRMS),使其成为敏感射频电源应用的理想选择。

TL1963A-xx 稳压器在输出电容低至 10µF 的条件下仍能保持稳定,并支持高达 3Ω 的 ESR 范围。TL1963A-xx(包括旧芯片和新芯片)内置过流、过温(热关断)和反向电流保护机制,以确保 LDO 的可靠运行,而 TL1963A-xx 的旧芯片还具备反向电池保护功能。

TL1963A-xx 采用 6.50mm × 7.0mm、4 引脚 SOT-223 (DCY)(仅限固定版),6.50mm × 7.06mm、6 引脚 SOT-223 (DCQ) 封装和 10.16mm × 15.24mm、5 引脚 DDPAK/TO-263 (KTT) 封装,提供固定和可调节输出。

TL1963A-xx 稳压器是低压降 (LDO) 稳压器,可为各种应用提供稳健、易用的电源管理设计。该器件可提供 1.5A 输出电流,压降为 340mV(典型值),并在可调节配置下支持宽输出范围(1.21V 至 20V)。此外,TL1963A-xx 还支持在线路、负载和温度范围内更严格的 ±1.5% 输出精度(适用于新芯片的 DCQ、KTT 封装)、快速瞬态响应以及低输出噪声(在单位增益可调节配置下为 23µVRMS),使其成为敏感射频电源应用的理想选择。

TL1963A-xx 稳压器在输出电容低至 10µF 的条件下仍能保持稳定,并支持高达 3Ω 的 ESR 范围。TL1963A-xx(包括旧芯片和新芯片)内置过流、过温(热关断)和反向电流保护机制,以确保 LDO 的可靠运行,而 TL1963A-xx 的旧芯片还具备反向电池保护功能。

TL1963A-xx 采用 6.50mm × 7.0mm、4 引脚 SOT-223 (DCY)(仅限固定版),6.50mm × 7.06mm、6 引脚 SOT-223 (DCQ) 封装和 10.16mm × 15.24mm、5 引脚 DDPAK/TO-263 (KTT) 封装,提供固定和可调节输出。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
TLV767 正在供货 具有可调节输出和固定输出的 1A、16V 正电压低压降 (LDO) 线性稳压器 Better PSRR
TL1963A-Q1 正在供货 具有反向电流保护功能的汽车类 1.5A、20V、可调节低压降稳压器 AEC-Q100 qualified alternative product
TPS7A47 正在供货 具有使能功能的 1A、36V、低噪声、高 PSRR、低压降稳压器 Wider voltage range

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DDC2256AEVM — DDC2256A 256 通道电流输入模数转换器评估模块

DDC2256AEVM 评估模块 (EVM) 是一款适用于 256 通道、电流输入、24 位模数 (A/D) 转换器 DDC2256A 的评估套件。该 EVM 套件由 DUT 板和采集板组成,包括 2 个 DDC2256A 器件、1 个用于器件通信/配置的 FPGA、用于存储临时数据的 36MB 内存,以及 1 个用于连接 PC 的 USB 接口。该 EVM 包括所有必要的控制信号和板载电源,大大降低了对外部设备的需求。最后,该评估系统还包括适用于 Microsoft® Windows® 的易于使用的软件。

支持的产品和硬件
评估板

TL1963A-18EVM — TL1963A-18EVM 评估模块

TL1963A-18EVM 简化了 TL1963A-18 1.5A 低噪声快速瞬态响应低压降稳压器的评估过程。该 EVM 使用户能够应用不同的输入电压电平(2.5V 至 20V)和不同的负载(0 至 1.5A)以及检查稳压输出电压的稳定性。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TL1963A-33EVM — TL1963A-33EVM 评估模块

TL1963A-33EVM 简化了 TL1963A-33 1.5A 低噪声快速瞬态响应低压降稳压器的评估过程。该 EVM 使用户能够应用不同的输入电压电平(2.5V 至 20V)和不同的负载(0 至 1.5A)以及检查稳压输出电压的稳定性。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TL1963AEVM — TL1963AEVM 评估模块

TL1963AEVM 简化了 TL1963A 1.5A 低噪声快速瞬态响应低压降稳压器的评估过程。该 EVM 使用户能够应用不同的输入电压电平(2.5V 至 20V)和不同的负载(0 至 1.5A)以及检查稳压输出电压的稳定性。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TL1963A PSpice Transient Model

SLVMB45.ZIP (64 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TL1963A Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMB46.ZIP (1 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
参考设计

PMP7977 — 适用于 Artix 7 的模拟解决方案

该 Artix 7 电源管理参考设计板使用电源模块、线性稳压器和兼容 PMBus 的系统控制器来提供 FPGA(包括 DDR 存储器终端)所需的所有内核和辅助电压。数字电源图形用户界面用于监控电路板电源轨的电压和电流强度。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00306 — 适用于电网应用的铜缆转光纤 100BASE-FX 或 1000BASE-X 介质转换器

此参考设计详细说明了使用 DP83849 评估板实现 10/100BASE-TX 转 10/100BASE-FX 介质转换器的方法,该方法可将铜制旧设备轻松连接到光纤网络。铜制以太网(10/100BASE-TX)已广泛用于局域电网,但通信距离有限。光纤网络已相当成熟,且成本持续下降。电力公司采用光纤网络来管理广域设备已变得可行并具有成本效益,光纤网络可带来更高的速度、更长的覆盖距离、更可靠的通信。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDM-THREEPHASE-BLDC-LC — 三相 BLDC 和 PMSM 中压电机控制解决方案

使用无传感器磁场定向控制 (FOC) 来旋转和控制三相无刷直流 (BLDC) 和无刷交流 (BLAC) 电机或永磁同步电机 (PMSM)。该设计可实现对 50V 以下、7A 电机的高性能、高能效且具有成本效益的控制,非常适合医用泵、门、升降装置、小型泵、机器人和自动化等应用。该设计还支持有/无传感器的梯形换向电机控制技术。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDM-THREEPHASE-BLDC-LC-INST — 具有 InstaSPIN 软件的三相无刷/PMSM 低电流电机控制解决方案

本参考设计展示了一种用于驱动中压三相无刷直流 (BLDC) 和无刷交流 (BLAC) 电机的电机控制解决方案,这类电机通常被称为永磁同步电机 (PMSM),方案采用 C2000™ InstaSPIN™ TMS320F28069M 微控制器和 DRV8312 三相电机驱动器。此参考设计采用 InstaSPIN-FOC 磁场定向控制技术以及 InstaSPIN-MOTION 速度和位置控制技术。借助德州仪器 (TI) 的 InstaSPIN 技术 (...)

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-223 (DCQ) 6 Ultra Librarian
TO-263 (KTT) 5 Ultra Librarian
SOT-223 (DCY) 4 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频