TLIN1021DEVM

TLIN1021-Q1 具有 WAKE 和 INH 引脚的本地互联网络 (LIN) 收发器评估模块

TLIN1021DEVM

立即订购

概述

此 EVM 可用于评估 TLINx021 系列器件。LIN 总线可通过 J3 和 J5 连接器轻松访问,并且可通过 VBAT 和 GND 轻松连接到实际的 LIN 系统。所有逻辑信号均可通过接头和测试点获得,通过配置正确的跳线和可唤醒器件的按钮电路,可轻松转换模式。

特性
  • 提供对 LIN 总线、TXD 和 RXD 引脚的访问
  • 通过接头可以轻松访问待机模式和睡眠模式并在两种模式之间进行转换
  • 对丝印进行了全面标记,以便于使用
  • 连接到 WAKE 引脚的按钮电路,可将器件从睡眠模式快速唤醒
  • 提供的独立接头,可连接逻辑引脚的上拉电压
LIN 收发器
TLIN1021-Q1 具有 WAKE 和 INH 引脚的汽车本地互联网络 (LIN) 收发器 TLIN1021A-Q1 具有抑制和唤醒功能的汽车类故障保护 LIN 收发器 TLIN2021-Q1 具有 WAKE/INH 引脚和 58V 总线故障保护功能的汽车本地互联网络 (LIN) 收发器 TLIN2021A-Q1 具有抑制和唤醒功能的汽车类故障保护 LIN 收发器 TLIN821-Q1 具有抑制和唤醒功能的汽车级故障保护 LIN 收发器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TLIN1021DEVM — 具有 WAKE 和 INH 引脚的 TLIN1021-Q1 本地互联网络 (LIN) 收发器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TLIN1021DEVM 具有 WAKE 和 INH 引脚的 TLIN1021-Q1 本地互联网络 (LIN) 收发器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TLIN1039 Evaluation Module PDF | HTML 2020-4-28
用户指南 TLIN1021 EVM 用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-7-25
证书 TLIN1021DEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-4-23

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频