TLIN821-Q1

正在供货

具有抑制和唤醒功能的汽车级故障保护 LIN 收发器

产品详情

Protocols LIN Number of channels 1 Bus fault voltage (V) -40 to 40 Signaling rate (max) (bps) 20000 Rating Automotive
Protocols LIN Number of channels 1 Bus fault voltage (V) -40 to 40 Signaling rate (max) (bps) 20000 Rating Automotive
SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm) VSON (DRB) 8 9 mm² (3 mm × 3 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
  • 符合 LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2A 和 ISO 17987–4 电气物理层 (EPL) 规格标准
  • 符合 SAE J2602-1 面向汽车应用的 LIN 网络标准
  • 功能安全型
  • 宽工作输入电压范围:
    • VSUP 范围为 5.5V 至 28V
  • LIN 传输数据速率高达 20kbps
  • LIN 接收数据速率高达 100kbps
  • 工作模式:正常、待机和睡眠
  • 通过源识别提供低功耗模式唤醒支持:
    • 通过 LIN 总线实现远程唤醒
    • 通过 WAKE 引脚实现本地唤醒
    • 通过 EN 引脚实现本地唤醒
  • 集成 37kΩ LIN 上拉电阻器
  • 使用 INH 引脚控制系统级功耗
  • 在 LIN 总线和 RXD 输出上实现上电和断电无干扰运行
  • 保护特性:
    • ±40V LIN 总线容错
    • 40V 负载突降支持
    • VSUP 欠压保护
    • TXD 显性状态超时,热关断
    • 系统级未供电节点或接地断开失效防护
  • 结温范围为 –40°C 至 150°C
  • 8 引脚 SOIC 和无引线 VSON-8 封装,提高了自动光学检测 (AOI) 能力
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
  • 符合 LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2A 和 ISO 17987–4 电气物理层 (EPL) 规格标准
  • 符合 SAE J2602-1 面向汽车应用的 LIN 网络标准
  • 功能安全型
  • 宽工作输入电压范围:
    • VSUP 范围为 5.5V 至 28V
  • LIN 传输数据速率高达 20kbps
  • LIN 接收数据速率高达 100kbps
  • 工作模式:正常、待机和睡眠
  • 通过源识别提供低功耗模式唤醒支持:
    • 通过 LIN 总线实现远程唤醒
    • 通过 WAKE 引脚实现本地唤醒
    • 通过 EN 引脚实现本地唤醒
  • 集成 37kΩ LIN 上拉电阻器
  • 使用 INH 引脚控制系统级功耗
  • 在 LIN 总线和 RXD 输出上实现上电和断电无干扰运行
  • 保护特性:
    • ±40V LIN 总线容错
    • 40V 负载突降支持
    • VSUP 欠压保护
    • TXD 显性状态超时,热关断
    • 系统级未供电节点或接地断开失效防护
  • 结温范围为 –40°C 至 150°C
  • 8 引脚 SOIC 和无引线 VSON-8 封装,提高了自动光学检测 (AOI) 能力

TLIN821-Q1 是一款本地互连网络 (LIN) 物理层收发器。LIN 是支持汽车车载网络的低速通用异步接收器发送器 (UART) 通信协议。

TLIN821-Q1 发送器支持高达 20kbps 的数据速率。收发器通过 TXD 引脚控制 LIN 总线的状态,并通过其开漏 RXD 输出引脚报告总线的状态。该器件具有限流波形整形驱动器,用于降低电磁辐射 (EME)。

TLIN821-Q1 旨在为 12V 应用提供支持,具有宽输入工作电压范围。该器件支持低功耗睡眠模式,并可通过 LIN、WAKE 引脚或 EN 引脚唤醒功能从低功耗模式唤醒。该器件可以通过器件 INH 输出引脚选择性地启用节点上会存在的各种电源,从而在整个系统级别减少电池电流消耗。

该器件集成了一个用于 LIN 响应器节点应用并能实现 ESD 保护和故障保护的电阻器,可减少应用中的外部组件数量。一旦发生接地移位或电源电压断开的情况,该器件可防止反馈电流经 LIN 流向电源输入。

TLIN821-Q1 是一款本地互连网络 (LIN) 物理层收发器。LIN 是支持汽车车载网络的低速通用异步接收器发送器 (UART) 通信协议。

TLIN821-Q1 发送器支持高达 20kbps 的数据速率。收发器通过 TXD 引脚控制 LIN 总线的状态,并通过其开漏 RXD 输出引脚报告总线的状态。该器件具有限流波形整形驱动器,用于降低电磁辐射 (EME)。

TLIN821-Q1 旨在为 12V 应用提供支持,具有宽输入工作电压范围。该器件支持低功耗睡眠模式,并可通过 LIN、WAKE 引脚或 EN 引脚唤醒功能从低功耗模式唤醒。该器件可以通过器件 INH 输出引脚选择性地启用节点上会存在的各种电源,从而在整个系统级别减少电池电流消耗。

该器件集成了一个用于 LIN 响应器节点应用并能实现 ESD 保护和故障保护的电阻器,可减少应用中的外部组件数量。一旦发生接地移位或电源电压断开的情况,该器件可防止反馈电流经 LIN 流向电源输入。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
TLIN1021A-Q1 正在供货 具有抑制和唤醒功能的汽车类故障保护 LIN 收发器 Enhanced performance, with 24-V battery support

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLIN821-Q1 具有抑制和唤醒功能的汽车类故障保护 LIN 收发器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-3-25
功能安全信息 TLIN821-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD, and Pin FMA PDF | HTML 2026-8-28

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TLIN1021DEVM — TLIN1021-Q1 具有 WAKE 和 INH 引脚的本地互联网络 (LIN) 收发器评估模块

此 EVM 可用于评估 TLINx021 系列器件。LIN 总线可通过 J3 和 J5 连接器轻松访问,并且可通过 VBAT 和 GND 轻松连接到实际的 LIN 系统。所有逻辑信号均可通过接头和测试点获得,通过配置正确的跳线和可唤醒器件的按钮电路,可轻松转换模式。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
VSON (DRB) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频