TLV61048EVM-042
TLV61048 评估模块
TLV61048EVM-042
概述
TLV61048 是一款非同步升压转换器,集成了一个典型电流限制值为 3.5A 的低侧 NMOS。其输入电压为 2.6V 至5.5V,输出电压高达 15V。通过配置 FREQ 引脚,TLV61048 的工作开关频率可选择设为 600kHz 或 1MHz。TLV61048 具有 2ms 内置软启动时间,因此可尽可能降低浪涌电流。TLV61048 采用 6 引脚 3mm × 3mm SOT-23 封装。
特性
- 输入电压范围:2.6V 至 5.5V
- 输出电压高达 15V
- 集成低侧 FET:3.3VIN 时为 85mΩ
- 3.5A(典型值)开关电流限制
- 600kHz 或 1Mhz 可选开关频率
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TLV61048EVM User Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2019-7-29 | ||
| 证书 | TLV61048EVM-042 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-2-6 |