主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TLV61048

正在供货

采用 SOT-23 封装的 14V 输出电压非同步升压转换器

产品详情

Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.65 Vout (max) (V) 14 Vout (min) (V) 3.3 Switch current limit (typ) (A) 3.7 Features Enable, Light-load efficiency, Nonsynchronous rectification, Prebias startup Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0001 Duty cycle (max) (%) 94
Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.65 Vout (max) (V) 14 Vout (min) (V) 3.3 Switch current limit (typ) (A) 3.7 Features Enable, Light-load efficiency, Nonsynchronous rectification, Prebias startup Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0001 Duty cycle (max) (%) 94
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 输入电压:2.61V 至 5.5V(下降 2.4V)
  • 输出电压最高 15V
  • 集成低侧 FET:输入电压为 3.3V 时,电阻为 85mΩ
  • 4.7A(典型值)开关电流限制
  • 600kHz 或 1MHz 可选开关频率
  • 1µA 关断电流
  • 输出电压精度为 2.5%
  • 轻负载下采用 PFM 运行模式
  • 内部 2ms 软启动时间
  • 热关断保护
  • 6 引脚 3mm × 3mm SOT-23 封装
  • 输入电压:2.61V 至 5.5V(下降 2.4V)
  • 输出电压最高 15V
  • 集成低侧 FET:输入电压为 3.3V 时,电阻为 85mΩ
  • 4.7A(典型值)开关电流限制
  • 600kHz 或 1MHz 可选开关频率
  • 1µA 关断电流
  • 输出电压精度为 2.5%
  • 轻负载下采用 PFM 运行模式
  • 内部 2ms 软启动时间
  • 热关断保护
  • 6 引脚 3mm × 3mm SOT-23 封装

TLV61048 是一款非同步升压转换器,为由低电压超级电容器和单芯锂离子电池供电的产品提供电源解决方案。TLV61048 将电源开关与 4.7A 典型电流限制相集成,在不影响最大负载交付的情况下增强了输入电源的放电能力。TLV61048 也支持使用尺寸更小的宽范围外部电感器和输出电容器来简化设计工作。

通过配置 FREQ 引脚,TLV61048 的可选开关频率为 600kHz 或 1MHz。在轻负载时,该器件会进入 PFM 运行模式来实现更高的效率。TLV61048 具有 2ms 内置软启动时间,从而可最大程度地降低浪涌电流。

TLV61048 采用 3mm × 3mm 6 引脚 SOT-23 封装。

TLV61048 是一款非同步升压转换器,为由低电压超级电容器和单芯锂离子电池供电的产品提供电源解决方案。TLV61048 将电源开关与 4.7A 典型电流限制相集成,在不影响最大负载交付的情况下增强了输入电源的放电能力。TLV61048 也支持使用尺寸更小的宽范围外部电感器和输出电容器来简化设计工作。

通过配置 FREQ 引脚,TLV61048 的可选开关频率为 600kHz 或 1MHz。在轻负载时,该器件会进入 PFM 运行模式来实现更高的效率。TLV61048 具有 2ms 内置软启动时间,从而可最大程度地降低浪涌电流。

TLV61048 采用 3mm × 3mm 6 引脚 SOT-23 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS61085 正在供货 18.5V、2A、650kHz/1.2MHz 直流/直流升压转换器 Older generation device
TPS61376 正在供货 具有 2.5% 精度输入平均电流限制和真正断开功能的 25V、4.5A 升压转换器 TPS61376 has adjustable input current limited and true disconnection feature

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 采用 SOT-23 封装的 TLV61048 15V 输出电压非同步升压转换器 数据表 PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2019年 3月 19日
应用手册 使用外部偏置来扩展升压转换器的输入电压范围 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 9月 23日
应用手册 Generating Negative and Positive Voltage Rail With Boost Converter TLV61048 2019年 12月 20日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TLV61048EVM-042 — TLV61048 评估模块

TLV61048 是一款非同步升压转换器,集成了一个典型电流限制值为 3.5A 的低侧 NMOS。其输入电压为 2.6V 至5.5V,输出电压高达 15V。通过配置 FREQ 引脚,TLV61048 的工作开关频率可选择设为 600kHz 或 1MHz。TLV61048 具有 2ms 内置软启动时间,因此可尽可能降低浪涌电流。TLV61048 采用 6 引脚 3mm × 3mm SOT-23 封装。
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TLV61048 PSPICE TRANS MODEL

SLVMD52.ZIP (26828 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV61048 TINA-TI Spice Model

SLVMDB7.TSC (194 KB) - TINA-TI Spice Model
参考设计

PMP23580 — 适用于有源电池均衡的双向反激式参考设计

这款双向反激式参考设计可处理 18V 至 36V 的总线电压和 3V 至 4.2V 的单节电池。输出电流限定为 5A。在充电状态下,总线电压可以输入 18V 至 36V,并在 5A 充电电流下输出高达 4.2A 的电流。电池侧有外部恒流和恒压 (CC/CV) 环路,确保电池能正确充电至电池电压。在放电模式下,单节电池(3V 至 4.2V)变为输入,并在 Vbus 上输出 27.5V。使用单独的外部 CC 环路将电池的输入电流限制为 5A。总线电压输出侧还有一个 CV 环路,该环路可验证总线电压能否调节至 27.5Vout。
测试报告: PDF
参考设计

TIDA-010224 — 可延长电池寿命的低功耗无线摄像头参考设计

该参考设计通过将业界出色的图像处理、连接、传感器及电源进行组合为由电池供电的无线摄像头提供了解决方案。高效的电源转换器以及优化的系统架构有助于延长电池寿命。图像
处理器具有 Wi-Fi® 连接器件,可确保安全高质量的实时视频流式传输和双向音频流式传输,还可以实现降噪和回声消除。该设计包括红外 (IR) LED 和 IR 截止滤光片,以实现夜视功能。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-050033 — 智能仪表 PLC 模块后备电源参考设计

TIDA-050033 参考设计展示了适用于智能仪表 PLC 模块的备用电源解决方案。通过使用具有成本效益的升压转换器 TLV61048,提高最低工作电压,从而更大限度地提高超级电容器的使用率。可通过选择更小尺寸(更低电容)的超级电容器减少物料清单 (BOM) 总量。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频