TLV61220EVM-120

TLV61220EVM-120 评估模块

TLV61220EVM-120

立即订购

概述

TLV61220EVM-120 展示了德州仪器 (TI) 的 TLV61220 同步升压转换器。TLV61220 的输入电压范围为 0.7V 至 5.5V,允许器件除了通过单节锂离子电池运行,还可通过单节至三节配置运行。此用户指南包含安装说明、原理图、材料清单以及 EVM 印刷电路板布局绘图。用户指南介绍了 TLV61220EVM-120 评估模块 (EVM) 的特性、操作和使用。

特性
  • 在典型工作条件下效率高达 95%
  • 5.5μA 静态电流
  • 在输入电压为 0.7V 时启动进入负荷
  • 运行输入电压范围为 0.7V 至 5.5V
  • 停机期间具有导通功能
  • 最小开关电流为 200mA
  • 保护:输出过压、过热和输入欠压闭锁
  • 可调节输出电压范围为 1.8V 至 5.5V
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TLV61220 具有 5uA Iq 的 0.7V 低输入电压升压转换器 TLV61220A 具有 5uA Iq、采用 SOT-23 封装的 0.7V 低输入电压升压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TLV61220EVM-120 — TLV61220EVM-120 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 5
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 TLV61220EVM-120, Low-Input Voltage, Step-Up Converter Evaluation Module 2012年 3月 1日
应用手册 Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage... (Rev. D) PDF | HTML 2022年 11月 21日
应用手册 升压转换器功率级的基本计算 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 11月 11日
证书 TLV61220EVM-120 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 TLV61220 采用薄型 SOT-23 封装的低输入电压升压转换器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2016年 8月 25日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频