TMDSSK3358

AM335x 入门套件

TMDSSK3358

立即订购

概述

AM335x 入门套件 (EVM-SK) 提供稳定且价格合理的平台来快速开始评估 Sitara™ Arm® Cortex®-A8 AM335x 处理器(AM3351AM3352AM3354AM3356AM3358),并加快智能家电、工业应用和网络应用的开发。它是一款基于 Arm Cortex-A8 处理器的低成本开发平台,集成了双千兆位以太网、DDR3 和 LCD 触摸屏等选项。

AM335x 主要特性包括:

  • 具有集成开关的双千兆位以太网端口:可用于开关模式、双 MAC 模式和网关模式这三种工作模式。
  • DDR3:设计采用 DDR3,可降低 BOM 成本并提高内存吞吐量。
  • 4.3 英寸 LCD 触摸屏:电阻式触摸 LCD,可通过板载加速计支持旋转和倾斜功能。

点击此处了解更多信息。

特性
  • 硬件
    • 256MB DDR3
    • 4.3” 触摸屏 LCD
  • 连接
    • 具有集成开关的双千兆位以太网端口
  • 外设
    • USB
    • USB-UART
    • USB-XDS100 仿真器
      Android 导航按钮
    • 用户配置的 LED
    • 音频输出

  • 4.3-inch LCD touch screen
  • 256MB DDR3 memory
  • Assembled starter kit
Not Included
  • 5V DC, 3A MAX power supply

基于 Arm 的处理器
AM3351 Sitara 处理器: Arm Cortex-A8、1Gb 以太网、支持显示效果 AM3352 Sitara 处理器: Arm Cortex-A8、1Gb 以太网、支持显示效果、CAN AM3354 Sitara 处理器: Arm Cortex-A8、3D 图形、CAN AM3356 Sitara 处理器: Arm Cortex-A8、PRU-ICSS、CAN AM3357 Sitara 处理器: Arm Cortex-A8、EtherCAT、PRU-ICSS、CAN AM3358 Sitara 处理器: Arm Cortex-A8、3D 图形、PRU-ICSS、CAN AM3358-EP Sitara 处理器: Arm Cortex-A8、3D、PRU-ICSS、HiRel、CAN AM3359 Sitara 处理器: Arm Cortex-A8、EtherCAT、3D、PRU-ICSS、CAN
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

了解硬件、软件包以及相关文档

硬件和软件包

Develop with Mainline Linux™ on AM335x starter kit

了解详情

仅订购此硬件

评估板

TMDSSK3358 — AM335x 入门套件

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 9
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
更多文献资料 From Start to Finish: A Product Development Roadmap for Sitara™ Processors 2020年 12月 16日
应用手册 How to Port WOLFSSL Onto TI Sitara AM335 Starter Kit PDF | HTML 2019年 4月 24日
证书 TMDSSK3358 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
白皮书 Ensuring real-time predictability (Rev. B) 2018年 12月 4日
用户指南 AM335x Starter Kit Hardware Users Guide 2018年 8月 10日
白皮书 Achieving increased functionality and efficiency in vacuum robots 2017年 12月 21日
用户指南 AM335x Starter Kit Quick Start Guide (Rev. B) 2015年 10月 6日
白皮书 Linaro Speeds Development in TI Linux SDKs 2013年 8月 27日
白皮书 Smart thermostats are a cool addition to the connected home 2012年 9月 27日

硬件开发

评估板
TMDSICE3359 AM3359 工业通信引擎 TMDXEVM3358 AM335x 评估模块

软件开发

软件开发套件 (SDK)
PROCESSOR-SDK-AM335X 适用于 AM335X Sitara™ 处理器的处理器 SDK
IDE、配置、编译器或调试器
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 集成式开发环境 (IDE)

参考设计

参考设计
TIDEP0007 启用因特网功能的 3D 打印机运动控制器参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频