TMDX570LC43HDK

Hercules TMS570LC43x 开发套件

TMDX570LC43HDK

立即订购

概述

TMS570LC43x Hercules 开发套件非常适合用于开始基于 Hercules TMS570LC4357 高性能安全微控制器进行开发。该套件由开发板、Mini-B USB 电缆和以太网电缆组成。

Hercules Safety MCU 演示、HALCoGen、诊断库、HET IDE、数学库和演示软件均可从下方的软件和开发工具表中下载。该开发板具有板载 XDS100v2 JTAG 仿真器,并可访问 MCU 的通信接口和所有外设引脚。

特性
  • 板载 USB XDS100v2 JTAG 调试
  • 板载 SCI 到 PC 串行通信
  • 通过 JTAG 进行外部高速仿真
  • 可访问信号引脚测试点
  • LED、温度传感器和光传感器
  • CAN 收发器
  • RJ-45 10/100 以太网接口

  • 快速入门指南
  • TMDXRM57LC 开发板
  • 用于板载 XDS100V2 JTAG 仿真器的 Type A 转 Mini B USB 线缆
  • 用于光传感器演示的手电筒

未包含 不含 12V 电源。

所需规格:
  • 电压 – 输入:通用交流输入 (90-260VAC)
  • 电压 – 输出:+12VDC
  • 电流 – 输出(最大值):1.5A
  • 极化:中心正极
  • 输出连接器:桶形插头,2.1mm 内径 × 5.5mm 外径
  • 示例器件型号:(注意:示例器件型号为方便起见而提供,不提供保修)
  • 制造商:XP Power 制造 器件型号:VER18US120-JA(包括通用刀片品类)

实时电机控制和自动化 MCU
TMS570LC4357-EP 增强型产品 16/32 位 RISC 闪存 MCU、Arm Cortex-R5F、EMAC、FlexRay TMS570LC4357-SEP 基于 Arm® Cortex®-R 内核的航天级 Hercules™ 微控制器(增强型产品)

 

汽车动力总成、区域与机箱控制 MCU
TMS570LC4357 16/32 位 RISC 闪存 MCU,Arm Cortex-R5F,EMAC,FlexRay,通过 Q-100 车规认证
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

开发套件

TMDX570LC43HDK — TMDX570LC43HDK Hercules 开发套件

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TMDX570LC43HDK TMDX570LC43HDK Hercules 开发套件

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
证书 TMDX570LC43HDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 TMS570LC43x Hercules Development Kit (HDK) User’s Guide (Rev. A) 2018-11-2
用户指南 TMS570LC43x 16/32 RISC Flash Microcontroller Technical Reference Manual (Rev. A) 2018-3-1
功能安全信息 Safety Manual for TMS570LC4x Hercules ARM Safety Critical Microcontrollers (Rev. A) 2016-10-19
功能安全信息 Foundational Software for Functional Safety 2015-5-12
功能安全信息 Hercules TMS570LC/RM57Lx Safety MCUs Development Insights Using Debug and Trace 2014-5-21

相关设计资源

软件开发

代码示例或演示
HERCULES_SAFETY_MCU_DEMOS Hercules 安全 MCU 演示
驱动程序或库
SAFETI_DIAG_LIB Hercules SafeTI™ 诊断库
IDE、配置、编译器或调试器
CCSTUDIO CCStudio™ 集成开发环境 (IDE) HALCOGEN HAL 代码生成器工具 HET_IDE 高端定时器 (HET)
软件编程工具
UNIFLASH UniFlash 闪存编程工具

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频