TMP107EVM
TMP107 评估模块
TMP107EVM
概述
此 TMP107EVM 包含一个 USB 转 SMAART Wire 接口和四个用于在菊花链中进行评估的 TMP107 器件。SMAART Wire 接口是双向 UART,因此器件之间只需要三根导线,由 TMP107EVM 提供。 计算机接口板有一个连接线缆的无焊接 3 针连接器,因此可以卸下附带的线缆,并且可以轻松插入最多 31 个设备的自定义线缆。
特性
• 对 TMP107 进行全面软件评估
• 访问暂存区存储器
• 可拆卸的 3 设备线缆组件
• 硬件可配置 3.3V 或 5V 电源
• 0.6"x3" U 盘外形
立即订购并开发
评估板
TMP107EVM — TMP107 具有菊花链 UART 接口的温度传感器 EVM
TMP107EVM — TMP107 具有菊花链 UART 接口的温度传感器 EVM
评估模块 (EVM) 用 GUI
SBOC454 — TMP107EVM GUI Software
支持的产品和硬件
SBOC454 — TMP107EVM GUI Software
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sboc454 or www.ti.com.cn/lit/xx/sboc454/sboc454.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SBOC454. Please update any bookmarks accordingly.
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TMP107EVM User's Guide | 2015-8-26 | |||
| 证书 | TMP107EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
| 技术文章 | Cold chain in the IoT | PDF | HTML | 2015-11-20 | |||
| 应用手册 | Easy-to-use Cabling Interface for Measuring Temperature with the TMP107 (Rev. A) | 2015-10-21 |