TMP117EVM

TMP117 数字温度传感器评估模块

TMP117EVM

立即订购

概述

TMP117 在 TMP116 系列高精度温度传感器的基础上进行了改进,在整个人体温度范围 (30°C 至42°C) 内的精度高达 ±0.1°C,在其整个工作范围内(-55°C 至150°C)精度达 ±0.2°C,因而是全世界非常先进的超高精度温度传感器。TMP117 可作为 TMP116 的引脚对引脚兼容替代产品,使每个读数都是16 位温度数据,从而转换为 7.8125m°C 的温度分辨率。TMP117 在人体温度范围内具有超高精度,因此适用于符合 ASTME1112 和 ISO-80601 标准的医疗应用。德州仪器 (TI) TMP117EVM(评估模块)为用户提供了一种开始使用 TMP117 的简单方法。评估模块和 GUI 旨在使用户进行快速设置,用于评估和熟悉 TMP117 器件,直至达到逐位寄存器级别的深入了解。该 EVM 还包含穿孔插接部分,允许用户将 TMP117 分开,同时仍可利用 MSP430 和 GUI 与器件进行交互,并对器件进行配置。 

特性
  • 提供的 GUI 可实现简单、快速设置
  • 穿孔的 PCB 允许将传感器放置在用户系统中
  • 提供出色的温度测量精度,分辨率为 0.0078125°C(16 位)
  • 可实现快速热响应时间的 PCB 布局示例
  • GUI 在线运行或通过桌面安装运行。
  • 平台支持多种平台(Web、Windows、Linux、OSX)。


USB 电缆

数字温度传感器
TMP117 具有 48 位 EEPROM、可替代 PT100/PT1000 RTD 的 0.1°C 数字温度传感器
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 订购 TMP117EVM
  2. 请参阅 TMP117EVM 用户指南,下载软件并安装
  3. 请参阅 TMP117 数据表
  4. 利用 E2E 解决任何问题(以 TMP117EVM 作为器件型号)

立即订购并开发

评估板

TMP117EVM — TMP117 数字温度传感器评估模块

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-060034 体温监测用耳戴式设备柔性 PCB 插接条参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TMP117EVM TMP117 数字温度传感器评估模块

close
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-060034 体温监测用耳戴式设备柔性 PCB 插接条参考设计
评估模块 (EVM) 用 GUI

TMP117EVM-GUI-CLOUD — TI 资源管理器上的 TMP117 EVM GUI 云开发 - 用实时在线版本或下载版本进行评估(Safari、Chrome 或 Firefox)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
TMP117EVM TMP117 数字温度传感器评估模块

TMP117EVM-GUI-CLOUD TI 资源管理器上的 TMP117 EVM GUI 云开发 - 用实时在线版本或下载版本进行评估(Safari、Chrome 或 Firefox)

close
版本: null
发布日期: 2024-8-23
硬件开发
评估板
TMP117EVM TMP117 数字温度传感器评估模块
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TMP117EVM Quick Start Guide PDF | HTML 2018-7-26
* EVM 用户指南 TMP117EVM User Guide 2018-5-30
证书 TMP117EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2019-2-21
应用手册 Design Considerations for Measuring Ambient Air Temperature (Rev. B) 2018-9-10

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频