TMP1827EVM

TMP1827 单线数字温度传感器评估模块

TMP1827EVM

立即订购

概述

TMP1827 是一款高精度单线兼容数字输出温度传感器,具有集成的 256 位安全哈希算法 (SHA)、哈希消息验证码 (HMAC) 和 2Kbit EEPROM。TMP1827 可在 -55°C 至 150°C 的温度范围内提供 ±0.3°C 的高精度。

TMP1827EVM 旨在提供快速设置,用于评估 TMP182x 并帮助熟悉该器件,直至达到逐位寄存器级别的深入了解。印刷电路板 (PCB) 穿孔还允许用户将 TMP1827 与 USB 接口分离。

特性
  • 在标准 0.1 英寸试验电路板上使用提供的软件或原型评估 TMP182x 器件
  • 由我们的 GUI Composer 提供支持的软件可在 Windows、Mac 或 Linux 操作系统上的浏览器中运行
数字温度传感器
TMP1826 2Kbit EEPROM with integrated ±0.2°C temperature sensor, compatible with 1-Wire® protocol TMP1827 SHA-256 authenticator & 2Kbit EEPROM, integrated ±0.2°C temp sensor compatible with 1-Wire® protocol
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TMP1827EVM — TMP1827 单线数字温度传感器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 TMP1827EVM EU RoHs Declaration of Conformity (DoC) 2022年 12月 21日
EVM 用户指南 TMP1827EVM User's Guide PDF | HTML 2022年 9月 7日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频