TMP1826
- 具有多点共享总线和循环冗余校验 (CRC) 的 1-Wire 接口
- 总线由工作电压供电:1.7V 至 5.5V
- IEC 61000-4-2 ESD 用于 8kV 接触放电
- 功能安全型
- 高精度数字温度传感器(WSON 封装)
- +10°C 至 +45°C 范围内为 ±0.2°C(最大值)
- –40°C 至 +105°C 范围内为 ±0.3°C(最大值)
- –55°C 至 +150°C 范围内为 ±0.4°C(最大值)
- 高精度数字温度传感器(VSSOP 封装)
- –20°C 至 +85°C 范围内为 ±0.3°C(最大值)
- –55°C 至 +150°C 范围内为 ±0.5°C(最大值)
- 温度测量电流:94µA
- 关断电流:1.3µA
- 16 位温度分辨率:7.8125m°C (1LSB)
- 超驱速度下的快速数据速率为 90kbps
- 灵活的用户可编程短地址模式,用于更快的器件寻址
- 2Kb EEPROM 特性:
- 64 位块大小的写操作
- 连续读取模式
- 使用 256 位页面大小读取并具有写保护
- 编程电流:178µA
- 用于器件寻址的 NIST 可追溯出厂编程不可擦除 64 位标识号
- 四个可配置的开漏数字输入输出和温度警报
TMP1826 是一款高精度、1-Wire® 兼容的数字输出温度传感器,配有集成式 2Kb EEPROM 且适用的工作温度范围较大,从 –55°C 至 +150°C。 TMP1826 在 +10°C 至 +45°C 的温度范围,精度可高达 ±0.1°C(典型值)/±0.2°C(最大值)。每个器件都带有一个工厂编程的 64 位唯一标识号,用于寻址和 NIST 可追溯性。 TMP1826 支持传统应用的标准速度模式和具有 90kbps 数据速率的过驱模式,可在 1.7V 至 5.5V 的宽电压范围内实现低延迟通信。
在最简单的运行模式下, TMP1826 1-Wire® 接口在数据引脚上集成了 8kV IEC-61000-4-2 ESD 保护,在总线供电模式下只需要一个连接和一个接地回路,从而通过减少电线和外部保护元件的数量来降低成本。此外,VDD 电源引脚还可用于需要专用电源的应用中。
1-Wire® 是 Maxim Integrated Products Inc. 的注册商标。
申请了解更多信息
可提供 NIST 校准文档。立即申请
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TMP1827EVM — TMP1827 单线数字温度传感器评估模块
TMP1827 是一款高精度单线兼容数字输出温度传感器,具有集成的 256 位安全哈希算法 (SHA)、哈希消息验证码 (HMAC) 和 2Kbit EEPROM。TMP1827 可在 -55°C 至 150°C 的温度范围内提供 ±0.3°C 的高精度。
TMP1827EVM 旨在提供快速设置,用于评估 TMP182x 并帮助熟悉该器件,直至达到逐位寄存器级别的深入了解。印刷电路板 (PCB) 穿孔还允许用户将 TMP1827 与 USB 接口分离。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
| WSON (NGR) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点