TMP709EVM

TMP709 评估模块

TMP709EVM

立即订购

概述

The TMP709EVM is a platform for evaluating the TMP709 Resistor Programmable Switch.

特性
  • Pin Sockets allow convenient selection of Rset
  • LED Status Indicators
  • Optional Hysteresis Selection
  • 2.7V to 5.5V operation
  • 温度开关
    TMP709 具有 2°C 和 10°C 迟滞的电阻可编程温度开关 TMP709-Q1 采用 SOT 封装、具有引脚可选 2°C 和 10°C 迟滞的汽车类、±3°C 温度开关
    下载 观看带字幕的视频 视频

    立即订购并开发

    评估板

    TMP709EVM — TMP709 Evaluation Module

    支持的产品和硬件
    有库存
    限制:
    TI.com 上缺货
    TI.com 上无现货

    TMP709EVM TMP709 Evaluation Module

    close
    版本: null
    发布日期:
    适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

    技术文档

    未找到结果。请清除搜索并重试。
    查看全部 2
    类型 标题 下载最新的英语版本 日期
    证书 TMP709EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
    用户指南 TMP708/709EVM Evaluation Board and Software Tutorial 2011-12-13

    支持和培训

    可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

    查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

    所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

    如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

    视频