TMP709
- 阀值精度:
- 典型值 ±0.5°C
- 最大值 ±3°C(+60°C 至 +100°C 时)
- 由 1% 外部电阻器设定的温度阀值
- 低静态电流:典型值为 40μA
- 开漏、低电平有效输出级
- 可通过引脚选择的 2°C 或者 10°C 温度滞后
- VCC=0.8V 上指定的复位操作
- 电源范围:2.7V 至 5.5V
- 封装方式:5 引脚 SOT23
TMP709 是一款完全集成的、可编程电阻器温度开关,在其全工作范围内,只需一个外部电阻器即可设定温度阀值。 TMP709 提供一个开漏、低电平有效输出和一个介于 2.7V 至 5.5V 的电源电压范围。
温度阀值精度的典型值为 ±0.5°C 而最大值为 ±3°C(+60°C 至 +100°C 时)。 静态流耗的典型值为 40μA。 可通过引脚选择来确定 2°C 或者 10°C 的温度滞后。
TMP709 采用 5 引脚 SOT23 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 采用小外形尺寸晶体管(SOT) 封装的可编程电阻器温度开关. 数据表 (Rev. A) | 最新英语版本 (Rev.B) | PDF | HTML | 2012年 7月 3日 | |
| 用户指南 | TMP708/709EVM Evaluation Board and Software Tutorial | 2011年 12月 13日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
参考设计
PMP10215 — 适用于 D 类放大器的通用输入至 3.3V、12V、36V、200W 连续 PSU 参考设计
此电源模块可生成为 D 类音频放大器供电的所有电源电压。主要输出电压为 36V,可提供 200W 持续功率和 840W 峰值功率。第一阶段是功率因数校正升压。反激转换器可提供初级侧 12V 供电,以及次级侧 12V@300mA 和 3.3V@200mA 供电。通过硬件开关 + 远程输入可使转换器进入待机模式:在此模式下,36V 输出禁用,而 12V 和 3.3V 输出保持“常通”状态。如此可将待机功耗降至 150mW @ 115Vac 和 270mW @ 230Vac。第二个数字输入可将主输出电压从 36V 切换至 18V,从而在音频放大器需要较低功耗时能够进入低电流消耗模式。
参考设计
PMP30183 — 适用于 D 类放大器的通用输入至 3.3V、12V、30V、200W 连续 PSU 参考设计
此电源参考设计可生成为 D 类音频放大器供电的所有电源电压。主要输出电压为 30V,可提供 200W 持续功率和 750W 峰值功率。第一阶段是功率因数校正升压。反激转换器可提供初级侧 12V 供电,以及次级侧 12V@300mA 和 3.3V@200mA 供电。可利用硬件开关和远程输入让该转换器进入待机模式:在该状态下,30V 输出会被禁用,而 12V 和 3.3V 输出"始终开启"。这可使待机功耗进一步降低。第二个数字输入可将主输出电压从 30V 切换至 18V,从而在音频放大器需要较低功耗时能够进入低电流消耗模式。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点