TMUXHS4212EVM
双通道差分 2:1/1:2 20Gbps 多路复用器/多路信号分离器评估模块
TMUXHS4212EVM
概述
TMUXHS4212 评估模块 (EVM) 可用于评估适用于 USB Type-C™ 多路复用器或多路信号分离器应用(支持 USB 3.1 第 1 代、第 2 代数据传输速率)的高速双向无源开关性能。 它还与 MIPI DSI/CSI、LVDS 和 PCI Express 第 2 代、第 3 代和第 4 代接口标准兼容。
特性
- 通过 SMP 连接器传输高速信号的简单接口
- 用于外部 3.3V 电源的通用香蕉插座
- 用于轻松进行器件配置的跳线
- 用于在测量期间从 TMUXHS4212 对 EVM 进行去嵌入的校准布线
协议和总线开关和多路复用器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TMUXHS4212 EVM User's Guide | PDF | HTML | 2019-9-12 | ||
| 应用手册 | TMUXHS4212EVM 和 TMUXHS4412EVM 的原理图检查清单 | 英语版 | PDF | HTML | 2021-9-27 | ||
| 证书 | TMUXHS4212EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020-7-29 |