TMUXHS4612-EVM
TMUXHS4612 评估模块
TMUXHS4612-EVM
概述
TMUXHS4612 评估模块 (EVM) 采用支持 HDMI 2.1 和 DP 2.1 的 TMUXHS4612。此高速视频多路复用器每通道具有 20Gbps 的数据速率,并支持从 GND 到 VCC 的共模电压范围。该 EVM 使用 SMP 连接器实施此高速多路复用器,用于实现出色的信号完整性,并在合规性测试中为去嵌入应用提供校准布迹线。
特性
- 支持 HDMI 2.1 12Gbps
- 支持 DisplayPort™ 20Gbps
- 通过 SMP 连接器传输高速信号的简单接口
- 用于外部 3.3V 电源的通用香蕉插座
- 用于轻松进行器件配置的跳线
- 用于在测量期间从 TMUXHS4612 对 EVM 进行去嵌入的校准布线
HDMI、DisplayPort 和 MIPI IC
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM 用户指南 | TMUXHS4612 6 通道 20Gbps 差分 2:1/1:2 多路复用器/多路 信号分离器评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 7月 11日 | |
证书 | TMUXHS4612-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 3月 19日 |