TMUXHS4512

正在供货

具有 1.8V 电源电压的 6 通道 20Gbps 差分 2:1 多路复用器或 1:2 多路信号分离器

产品详情

Protocols DisplayPort, HDMI, MIPI CSI/DSI Rating Catalog Speed (max) (Gbpp) 20 Supply voltage (V) 1.8 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Protocols DisplayPort, HDMI, MIPI CSI/DSI Rating Catalog Speed (max) (Gbpp) 20 Supply voltage (V) 1.8 Operating temperature range (°C) -40 to 125
WQFN (RET) 40 18 mm² 6 x 3
  • 支持高达 20Gbps 的 USB4 和高达 UHBR20 的 DisplayPort 1.4/2.1
  • 支持高达 20Gbps 的数据速率
  • 高速路径支持 0V 至 1.0V 的共模电压范围
  • 高速数据引脚具有低导通电阻 RON,典型值为 8.8Ω
  • 高速数据引脚的 –3dB 差分带宽为 13.0GHz
  • 出色的动态特性(10GHz 时):
    • 插入损耗:-2.5dB
    • 回波损耗:-13dB
    • 串扰:-30dB
  • 所有边带信号都能通过最高 1.8V 的电平并可以耐受 5.5V 的电压
  • 支持 1.2V、1.8V 和 3.3V 控制逻辑
  • 单电源电压 1.8V
  • 低有功功率 (500µA) 和待机功耗 (2µA)
  • IOFF 保护,可在电源轨崩溃时防止电流泄漏 (VCC = 0V)
  • 温度范围:-40°C 至 125°C
  • 封装:40 引脚、3mm × 6mm、0.4mm 间距 WQFN 封装
  • 支持高达 20Gbps 的 USB4 和高达 UHBR20 的 DisplayPort 1.4/2.1
  • 支持高达 20Gbps 的数据速率
  • 高速路径支持 0V 至 1.0V 的共模电压范围
  • 高速数据引脚具有低导通电阻 RON,典型值为 8.8Ω
  • 高速数据引脚的 –3dB 差分带宽为 13.0GHz
  • 出色的动态特性(10GHz 时):
    • 插入损耗:-2.5dB
    • 回波损耗:-13dB
    • 串扰:-30dB
  • 所有边带信号都能通过最高 1.8V 的电平并可以耐受 5.5V 的电压
  • 支持 1.2V、1.8V 和 3.3V 控制逻辑
  • 单电源电压 1.8V
  • 低有功功率 (500µA) 和待机功耗 (2µA)
  • IOFF 保护,可在电源轨崩溃时防止电流泄漏 (VCC = 0V)
  • 温度范围:-40°C 至 125°C
  • 封装:40 引脚、3mm × 6mm、0.4mm 间距 WQFN 封装

TMUXHS4512 是一款采用多路复用器或多路信号分离器配置的高速双向无源开关。该器件与协议无关,支持许多应用,包括 USB4、Thunderbolt3/4 和 DisplayPort 1.4/2.1。TMUXHS4512 是一款通用模拟差分无源多路复用器或多路信号分离器,适用于许多高速差分接口,其数据速率高达 20Gbps。TMUXHS4512 高速通道支持差分信令和单端信令(前提是单端信号不超过 VP-N_ABSMAX 参数)。边带通道可耐受 5V 电压,并支持单端信令和差分信令,例如 I2C、UART、DisplayPort AUX 和 USB2 等等。该高速通道的动态特性允许进行高速开关,使信号眼图具有最小的衰减,并且几乎不会增加抖动。该器件的芯片设计经过优化,可在较高信号频谱上实现出色的频率响应。该器件在 Dxx 数据路径中支持共模电压范围 (CMV) 为 0V 至 1.0V 的差分信令。

TMUXHS4512 具有超低的有功功率,仅为 500µA。该器件还具有断电模式。在该模式下,所有通道均变为高阻态,器件以仅 2µA 的超低功耗运行。

TMUXHS4512 是一款采用多路复用器或多路信号分离器配置的高速双向无源开关。该器件与协议无关,支持许多应用,包括 USB4、Thunderbolt3/4 和 DisplayPort 1.4/2.1。TMUXHS4512 是一款通用模拟差分无源多路复用器或多路信号分离器,适用于许多高速差分接口,其数据速率高达 20Gbps。TMUXHS4512 高速通道支持差分信令和单端信令(前提是单端信号不超过 VP-N_ABSMAX 参数)。边带通道可耐受 5V 电压,并支持单端信令和差分信令,例如 I2C、UART、DisplayPort AUX 和 USB2 等等。该高速通道的动态特性允许进行高速开关,使信号眼图具有最小的衰减,并且几乎不会增加抖动。该器件的芯片设计经过优化,可在较高信号频谱上实现出色的频率响应。该器件在 Dxx 数据路径中支持共模电压范围 (CMV) 为 0V 至 1.0V 的差分信令。

TMUXHS4512 具有超低的有功功率,仅为 500µA。该器件还具有断电模式。在该模式下,所有通道均变为高阻态,器件以仅 2µA 的超低功耗运行。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TMUXHS4512 1.8V 6 通道 20 Gbps 差分 2:1 多路复用器/1:2 多路信号分离器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 11月 19日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TMUXHS4612-EVM — TMUXHS4612 评估模块

TMUXHS4612 评估模块 (EVM) 采用支持 HDMI 2.1 和 DP 2.1 的 TMUXHS4612。此高速视频多路复用器每通道具有 20Gbps 的数据速率,并支持从 GND 到 VCC 的共模电压范围。该 EVM 使用 SMP 连接器实施此高速多路复用器,用于实现出色的信号完整性,并在合规性测试中为去嵌入应用提供校准布迹线。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RET) 40 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频