TMUXS1306EVM

TMUXS1306EVM

立即订购

概述

The TMUXS1306EVM is used to evaluate the performance of the TMUXS1306A. The evaluation module (EVM) comes with a soldered TMUXS1306ARGE. The EVM allows for efficient evaluation of the TMUXS1306A SPI capabilities. The EVM has multiple resistor footprints that can be populated to test how the device affects the total resistance on the signal lane. Additionally, the EVM includes multiple test points and USB2ANY daisy chain feature.

特性
  • External power supply with decoupling capacitor.
  • One power supply decoupling capacitor from VDD to ground (0.1µF 0402).
  • Two test points on each I/Os before and after RC ladder for full current and voltage capabilities.
  • Seven additional GND test points for ease of probing.
  • Various male and female connection headers + test points for quick testing.
  • Daisy chain capable between multiple EVMs.
  • USB2ANY Support for TMUXS1306A SPI configuration.
模拟和精密开关和多路复用器
TMUXS1306A — 5V、SPI 控制、双向 16:1、单通道多路复用器,支持 1.8V 逻辑电平
下载 观看带字幕的视频 视频
重要说明
TMUXS1306EVM 是一款原型评估模块,限量出售。

立即订购并开发

评估板

TMUXS1306EVM — TMUXS1306A 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TMUXS1306EVM — TMUXS1306A 评估模块

close
版本: null
发布日期:
认证

TMUXS1306EVM-DOC-CERT — [EVMOPN] EU Declaration of Conformity (DoC)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
模拟和精密开关和多路复用器
TMUXS1306A — 5V、SPI 控制、双向 16:1、单通道多路复用器,支持 1.8V 逻辑电平
硬件开发
评估板
TMUXS1306EVM — TMUXS1306A 评估模块

TMUXS1306EVM-DOC-CERT — [EVMOPN] EU Declaration of Conformity (DoC)

close
版本: 1.0
发布日期: 2026-7-23
产品
模拟和精密开关和多路复用器
TMUXS1306A — 5V、SPI 控制、双向 16:1、单通道多路复用器,支持 1.8V 逻辑电平
硬件开发
评估板
TMUXS1306EVM — TMUXS1306A 评估模块

发布信息

Initial release of RoHS Declaration of Conformity for TMUXS1306EVM

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TMUXS1306A Evaluation Module PDF | HTML 2026-8-11

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频