TPA3126D2EVM
TPA3126D2 无电感器 50W 立体声 (BTL) D 类音频放大器评估模块
TPA3126D2EVM
概述
The TPA3126D2EVM allows for the evaluation of the TPA3126D2. This is an efficient class D audio power amplifier for driving 2 bridged-tied stereo speakers at 50W per channel.
特性
- Supports Multiple Output Configurations
- 2 × 70 W Into a 4-O BTL Load at 24 V, with 10% THD
- Wide Voltage Range: 4.5 V to 26 V
- Efficient Class-D Operation
- Up to 90% Power Efficiency Combined With Low Idle Loss
- Advanced Modulation Schemes
- Programmable Power Limit
扬声器放大器
立即订购并开发
评估板
TPA3126D2EVM — TPA3126D2 无电感器 50W 立体声 (BTL) D 类音频放大器评估模块
TI.com 上无现货
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPA3126D2 EVM | 2018年 1月 29日 | |||
证书 | TPA3126D2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |