TPA3126D2
- 电池使用时间更长:
- 超低空闲电流:12V 时为 15mA
- 21V 电压、10% THD+N、4Ω 负载条件下的功率为 2 × 50W
- 宽电压范围:4.5V 至 26V
- 高效 D 类运行模式
- 混合调制方案可动态降低功率损耗
- 低至 90mΩ 的 Rds(on) 可确保效率 > 90%
- 噗声和嘀哒声噪声抑制
- 支持立体声、单声道 BTL 和单声道 PBTL
- 多种开关频率:
- AM 抑制
- 主从同步
- 300kHz 至 1.2MHz 开关频率
- 可选增益:20dB、26dB、32dB、36dB
- 可编程功率限制
- 支持单电源和双电源
- 带错误报告的综合保护功能:
- 过压、欠压、过热、直流检测和短路
- 热增强型封装
- DAD(32 引脚 HTSSOP PowerPAD™封装,焊盘朝上)
- 性能在 TPA3116D2 基础上升级
- 空闲电流降低 70%;引脚对引脚兼容
TPA3126D2 是一款采用热增强型封装的 50W 立体声低空闲电流 D 类放大器。TPA3126D2 采用了 TI 专有的混合调制方案,可在低功率水平下动态降低空闲电流,从而延长便携式音频系统(如蓝牙扬声器)的电池寿命。
为了进一步简化设计,该 D 类放大器集成了全面的保护 特性 ,包括短路、热关断、过压、欠压和直流扬声器保护。在过载情况下,器件会将故障情况报告给处理器,从而避免自身遭到损坏。
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPA3126D2EVM — TPA3126D2 无电感器 50W 立体声 (BTL) D 类音频放大器评估模块
TPA3126D2EVM 评估模块可以评估 TPA3126D2。这是一款高效 D 类音频功率放大器,用于驱动 2 个桥接式立体声扬声器,每通道功率为 50W。
用户指南:
PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDA-050024 — 适用于中等功率音频功率放大器应用的包络跟踪电源参考设计
此参考设计通过 TPS43061 升压控制器,提供适用于中等功率音频功率放大器 (PA) 应用的包络跟踪电源电路。通过向 FB 引脚添加音频包络信号,升压转换器的输出电压可按照音频信号的包络进行更改。升压转换器可为 PA 提供动态变化的电源电压。因此,PA 可以始终在输出功率范围内保持高效率。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HTSSOP (DAD) | 32 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。