TPA3128D2EVM

具有低闲置功率耗散性能的 TPA3128D2 2×30W D 类放大器评估模块

TPA3128D2EVM

立即订购

概述

TPA3128D2EVM 评估模块可以评估 TPA3128D2。这是一款高效 D 类音频功率放大器,用于驱动 2 个桥接式立体声扬声器,每通道功率为 30W。  TPA3128D2 具有低闲置功率损耗性能,有助于延长蓝牙/无线扬声器和其他电池供电音频系统的电池寿命。  此评估模块仅装配了一个 TPA3128D2 器件。其由电压范围为 4.5V 至 26V 的单电源供电。  TPA3128D2 器件具有带自动恢复功能的短路保护和热保护功能,可完全防止出现故障。

TPA3128D2 器件支持并行 BTL 模式和单通道模式。

特性
  • 支持多路输出配置
    • 在 24V 电压下,为 8Ω BTL 负载提供 2 × 30W 功率
    • 在 18V 电压下,为 2Ω PBTL 负载提供 65W 功率
  • 宽电压范围:  4.5V 至 26V
  • 高效 D 级运行
    • 电源效率高达 90% 且空闲损耗低
    • 基于输出功率的自适应调制方案
  • 通过用户指南和易于使用的 EVM 软件提供支持
  • 300KHz 至 1.2MHz 开关频率
  • AM 避免
  • 可编程功率限制
  • 主模式或从机模式下 4 种不同的增益设置
扬声器、电视和条形音频放大器
TPA3128D2 具有低空闲电流的 30W 立体声、60W 单声道、4.5V 至 26V、模拟输入 D 类音频放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPA3128D2EVM — 具有低空闲功率损耗的 TPA3128D2 2×30W D 类放大器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPA3128D2EVM 具有低空闲功率损耗的 TPA3128D2 2×30W D 类放大器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPA3128D2 Evaluation Module 2016-12-6
证书 TPA3128D2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
技术文章 What are the building blocks of Bluetooth speakers? PDF | HTML 2017-2-21
更多文献资料 TPA3128D2EVM Quick Start Guide 2017-1-30

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频