TPA3128D2
- 支持多路输出配置
- 在 24V 电压下,为 8Ω BTL 负载提供 2 × 30W 负载 (TPA3128D2)
- 在 15V 电压下,为 8Ω BTL 负载提供 2 × 15W 功率 (TPA3129D2)
- 宽电压范围:4.5V 至 26V
- 高效 D 类运行
- 采用推荐的 LC 滤波器配置时静态电流超低:<23mA
- 功率效率达 90% 以上且静态损耗低,因此无需散热器
- 基于输出功率的自适应调制机制
- 智能放大器驱动器可降低对 RC 缓冲器的要求
- 多重开关频率
- AM 抑制
- 主从同步
- 300kHz 至 1.2MHz 开关频率
- 采用具有高 PSRR 的反馈功率级架构,降低了 PSU 要求
- 可编程功率限制
- 支持并联 BTL 模式和单通道模式
- 支持单电源和双电源供电模式
- 集成式自保护电路,包括过压、欠压、过热、直流检测和短路等保护,并且具有错误报告功能
- 热增强型封装
- DAP(32 引脚 HTSSOP 封装,焊盘朝下,用于 TPA3128D2 和 TPA3129D2)
TPA3128D2 和 TPA3129D2 低空闲功率损耗,有助于延长蓝牙/无线扬声器和其他电池供电音频系统的电池寿命。TPA3128D2 器件的效率非常高,可在双层 PCB 上提供 2 × 30W 的功率,且无需外部散热器。TPA3129D2 器件的效率非常高,可在双层 PCB 上提供 2 × 15W 的功率,且无需外部散热器。 该器件建议用于高效升压模式,这样能够动态减小外部 LC 滤波器的电流纹波和空闲电流。
TPA31xxD2 高级振荡器/PLL 电路在使用主/从模式选项时,采用多开关频率选项来避免 AM 干扰,从而可实现多个器件的同步。
TPA31xxD2 器件具有短路保护和热保护以及过压、欠压和直流保护,可全面防止出现故障。在过载情况下,器件会将故障情况报告给处理器,从而避免自身遭到损坏。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6 | 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有较低空闲功率损耗的TPA3128D2、TPA3129D2 2x30W 2x15W D 类放大器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2018年 3月 28日 |
| 应用手册 | Achieve Ultra-Low Idle Current With TPA3128D2 (Rev. A) | 2018年 5月 1日 | ||||
| 白皮书 | Overview of system-level protection in class-D audio amplifiers | 2017年 12月 6日 | ||||
| 技术文章 | What are the building blocks of Bluetooth speakers? | PDF | HTML | 2017年 2月 21日 | |||
| 更多文献资料 | TPA3128D2EVM Quick Start Guide | 2017年 1月 30日 | ||||
| EVM 用户指南 | TPA3128D2 Evaluation Module | 2016年 12月 6日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPA3110D2EVM — TPA3110D2 评估模块
TPA3110D2 评估模块包含一个 15W D 类立体声音频功率放大器和安装在电路板上的少量外部组件,它可用于直接驱动扬声器,这是借助用作输入的外部模拟音频源实现的。EVM 的默认输出滤波器配置支持无滤波器操作,但是也可轻松地配置为支持 LC 滤波器操作。EVM 也可配置成 30W D 类单声道音频功率放大器。
设计人员可以使用 TPA3110D2EVM 快速评估声音质量并验证其应用的规范性。另外,TPA3110D2EVM 用户指南还包含用作参考设计的原理图、布局和物料清单。
用户指南: PDF
评估板
TPA3128D2EVM — 具有低闲置功率耗散性能的 TPA3128D2 2×30W D 类放大器评估模块
TPA3128D2EVM 评估模块可以评估 TPA3128D2。这是一款高效 D 类音频功率放大器,用于驱动 2 个桥接式立体声扬声器,每通道功率为 30W。 TPA3128D2 具有低闲置功率损耗性能,有助于延长蓝牙/无线扬声器和其他电池供电音频系统的电池寿命。 此评估模块仅装配了一个 TPA3128D2 器件。其由电压范围为 4.5V 至 26V 的单电源供电。 TPA3128D2 器件具有带自动恢复功能的短路保护和热保护功能,可完全防止出现故障。
TPA3128D2 器件支持并行 BTL 模式和单通道模式。
TPA3128D2 器件支持并行 BTL 模式和单通道模式。
用户指南: PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDA-050024 — 适用于中等功率音频功率放大器应用的包络跟踪电源参考设计
此参考设计通过 TPS43061 升压控制器,提供适用于中等功率音频功率放大器 (PA) 应用的包络跟踪电源电路。通过向 FB 引脚添加音频包络信号,升压转换器的输出电压可按照音频信号的包络进行更改。升压转换器可为 PA 提供动态变化的电源电压。因此,PA 可以始终在输出功率范围内保持高效率。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HTSSOP (DAP) | 32 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。