TPD1S514-1EVM

TPD1S514-1EVM USB 充电器过压浪涌和 ESD 保护评估模块

TPD1S514-1EVM

立即订购

概述

德州仪器 (TI) TPD1S514 评估模块可帮助设计人员评估 TPD1S514 器件的运行情况和性能。TPD1S514 是用于 USB 连接器 VBUS 线路保护的单芯片解决方案。双向 nFET 开关可确保在充电模式和主机模式下均能安全流过电流,同时保护内部系统电路免受 VBUS_CON 引脚上的任何过压情况的影响。该器件在 VBUS_CON 引脚上可处理高达 30V 的过压保护。当 EN 引脚电平变为低电平后,TPD1S514 经过 21ms 的启动延迟才开启 nFET。VBUS_POWER 引脚指示 nFET 已完全开启。

特性
  • 包含 2 个用于评估的 TPD1S514
  • 包含一个 USB 2.0 直通通道
  • 包含开尔文连接,可对器件 FET 进行精确测量
USB 端口保护 IC
TPD1S514 USB 充电器、过压、浪涌和 ESD 保护
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPD1S514-1EVM — TPD1S514-1EVM:USB 充电器,VBUS_CON 引脚带过压、电涌和 ESD 保护

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPD1S514-1EVM TPD1S514-1EVM:USB 充电器,VBUS_CON 引脚带过压、电涌和 ESD 保护

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPD1S514EVM (Rev. A) 2014-5-7
证书 TPD1S514-1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频