主页 接口 USB IC USB 端口保护 IC

TPD1S514

正在供货

USB 充电器、过压、浪涌和 ESD 保护

产品详情

Interface type USB 2.0, USB 3.0 Features Overvoltage protection, Surge protection Number of switches 1 Rating Catalog IEC 61000-4-2 contact (±V) 15000 IEC 61000-4-2 air-gap (±V) 15000 Bi-/uni-directional Unidirectional Clamping voltage (V) 8 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Interface type USB 2.0, USB 3.0 Features Overvoltage protection, Surge protection Number of switches 1 Rating Catalog IEC 61000-4-2 contact (±V) 15000 IEC 61000-4-2 air-gap (±V) 15000 Bi-/uni-directional Unidirectional Clamping voltage (V) 8 Operating temperature range (°C) -40 to 85
DSBGA (YZ) 12 2.5671 mm² 1.99 x 1.29
  • 在 VBUS_CON
    高达 30V 直流时提供过压保护
  • 精密 OVP(容差小于 ± 1%)
  • 低 RON nFET 开关支持主机和充电模式
  • 专用 VBUS_POWER 引脚可在电池耗尽情况下提供灵活的加电选项
  • 针对 VBUS 线路的瞬态保护:
    • IEC 61000-4-2 接触放电 ±15kV
    • IEC 61000-4-2 空气间隙放电 ±15kV
    • IEC 61000-4-5 开路电压 100V
      • 精密钳位电路将 VBUS_SYS 电压限制为小于 VOVP
  • 适应 USB 涌入电流
  • 热关断 (TSD) 特性
  • 在 VBUS_CON
    高达 30V 直流时提供过压保护
  • 精密 OVP(容差小于 ± 1%)
  • 低 RON nFET 开关支持主机和充电模式
  • 专用 VBUS_POWER 引脚可在电池耗尽情况下提供灵活的加电选项
  • 针对 VBUS 线路的瞬态保护:
    • IEC 61000-4-2 接触放电 ±15kV
    • IEC 61000-4-2 空气间隙放电 ±15kV
    • IEC 61000-4-5 开路电压 100V
      • 精密钳位电路将 VBUS_SYS 电压限制为小于 VOVP
  • 适应 USB 涌入电流
  • 热关断 (TSD) 特性

TPD1S514 系列包含适用于 5V、9V 或 12V USB VBUS 线路或其他电源总线的单芯片保护解决方案。此双向 nFET 开关在保护内部系统电路不受任何 VBUS_CON 引脚上过压情况影响的同时,可确保充电和主机模式下的安全电流流量。在 VBUS_CON 引脚上,这款器件能够处理高达 30V 直流电压的过压保护。在 EN 引脚切换至低位后,TPD1S514 系列中的任何器件均会在通过软启动延迟打开 nFET 之前等待 20ms。

TPD1S514 系列的典型应用接口是 USB 连接器中的 VBUS 线路,该连接器通常用于手机、平板电脑、电子书和便携式媒体播放器中。TPD1S514 系列还可应用于任何使用 5V、9V、或 12V 电源轨接口的系统中。

TPD1S514 系列包含适用于 5V、9V 或 12V USB VBUS 线路或其他电源总线的单芯片保护解决方案。此双向 nFET 开关在保护内部系统电路不受任何 VBUS_CON 引脚上过压情况影响的同时,可确保充电和主机模式下的安全电流流量。在 VBUS_CON 引脚上,这款器件能够处理高达 30V 直流电压的过压保护。在 EN 引脚切换至低位后,TPD1S514 系列中的任何器件均会在通过软启动延迟打开 nFET 之前等待 20ms。

TPD1S514 系列的典型应用接口是 USB 连接器中的 VBUS 线路,该连接器通常用于手机、平板电脑、电子书和便携式媒体播放器中。TPD1S514 系列还可应用于任何使用 5V、9V、或 12V 电源轨接口的系统中。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 适用于 VBUS 引脚的 TPD1S514x 系列 USB 充电器过压、浪涌和 ESD 保护 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2019年 8月 6日
用户指南 阅读并了解 ESD 保护数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 9月 22日
应用手册 ESD 保护布局指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 7月 25日
技术文章 Big USB Type-C™ protection for your small application PDF | HTML 2017年 7月 31日
选择指南 ESD by Interface Selection Guide (Rev. A) 2017年 6月 26日
白皮书 Designing USB for short-to-battery tolerance in automotive environments 2016年 2月 10日
用户指南 TPD1S514-2EVM User’s Guide 2014年 7月 24日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPD1S514-1EVM — TPD1S514-1EVM USB 充电器过压浪涌和 ESD 保护评估模块

德州仪器 (TI) TPD1S514 评估模块可帮助设计人员评估 TPD1S514 器件的运行情况和性能。TPD1S514 是用于 USB 连接器 VBUS 线路保护的单芯片解决方案。双向 nFET 开关可确保在充电模式和主机模式下均能安全流过电流,同时保护内部系统电路免受 VBUS_CON 引脚上的任何过压情况的影响。该器件在 VBUS_CON 引脚上可处理高达 30V 的过压保护。当 EN 引脚电平变为低电平后,TPD1S514 经过 21ms 的启动延迟才开启 nFET。VBUS_POWER 引脚指示 nFET 已完全开启。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPD1S514-3EVM — TPD1S514-3EVM USB 充电器过压浪涌和 ESD 保护评估模块

德州仪器 (TI) TPD1S514-3 评估模块可帮助设计人员评估 TPD1S514-3 器件的运行情况和性能。TPD1S514-3 是一款实现 USB 连接器 VBUS 线路保护的单芯片解决方案。双向 nFET 开关可确保在充电模式和主机模式下均能安全流过电流,同时保护内部系统电路免受 VBUS_CON 引脚上的任何过压情况的影响。该器件在 VBUS_CON 引脚上可处理高达 30V 的过压保护。当 EN 引脚电平变为低电平后,TPD1S514-3 经过 21ms 的启动延迟才开启 nFET。VBUS_POWER 引脚指示 nFET 已完全开启。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPD1S514 IBIS Model

SLVMA96.ZIP (4 KB) - IBIS Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YZ) 12 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频