TPD1S514-3EVM
TPD1S514-3EVM USB 充电器过压浪涌和 ESD 保护评估模块
TPD1S514-3EVM
概述
德州仪器 (TI) TPD1S514-3 评估模块可帮助设计人员评估 TPD1S514-3 器件的运行情况和性能。TPD1S514-3 是一款实现 USB 连接器 VBUS 线路保护的单芯片解决方案。双向 nFET 开关可确保在充电模式和主机模式下均能安全流过电流,同时保护内部系统电路免受 VBUS_CON 引脚上的任何过压情况的影响。该器件在 VBUS_CON 引脚上可处理高达 30V 的过压保护。当 EN 引脚电平变为低电平后,TPD1S514-3 经过 21ms 的启动延迟才开启 nFET。VBUS_POWER 引脚指示 nFET 已完全开启。
特性
- 为 12V USB 总线提供过压、浪涌和 ESD 保护。
- 如需保护 5V USB 总线,请参见 TPD1S514-1EVM
- 如需保护 9V USB 总线,请参见 TPD1S514-2EVM
- 包含 2 个用于评估的 TPD1S514-3
- 包含一个 USB 2.0 直通通道
- 包含开尔文连接,可对器件 nFET 进行精确测量。
- TPD1S514-3EVM 评估模块
USB 端口保护 IC
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPD1S514-3EVM User’s Guide | 2014-7-24 | |||
| 证书 | TPD1S514-3EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |