TPS16630-32EVM
TPS1663x 电子保险丝评估模块
TPS16630-32EVM
概述
TPS16630-32EVM 可对 TI 的 TPS1663x 电子保险丝进行参考电路评估。TPS1663X 器件为 4.5V 至 60V、6A 工业电子保险丝,集成了 FET,具有可编程的欠压、过压、过流和浪涌电流保护特性。
特性
- 4.5V 至 60V 工作电压范围
- 0.6A 至 6A 可编程电流限制(使用板载跳线进行编程)
- 输出功率限制方案 (PLIM)
- 具有可编程输出压摆率控制、UVLO 和 OVP
- 表示电源正常和故障状态的 LED 状态指示
电子保险丝(集成热插拔)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS16630-32EVM Evaluation Module for TPS1663x (Rev. A) | 2019-3-21 | |||
| 证书 | TPS16630-32EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-3-6 |