主页 电源管理 电源开关 电子保险丝和热插拔控制器

TPS1663

正在供货

具有输出功率限制功能的 4.5V 至 60V、31mΩ、0.6A 至 6A 电子保险丝

产品详情

FET Internal Ron (typ) (mΩ) 31 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 60 Vabsmax_cont (V) 67 Current limit (min) (A) 0.6 Current limit (max) (A) 6 Overcurrent response Circuit breaker, Current limiting, current limiting Fault response Auto-retry, Latch-off Soft start Adjustable Overvoltage response Clamp, Cut-off Features Current monitoring, Fault output, Output power limiting, Power good signal UL recognition IEC62368, UL2367 TI functional safety category Functional Safety-Capable Rating Catalog Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Adjustable current limit, Current monitoring, Inrush current control, Overvoltage protection, Power good signal, Short circuit protection, Thermal shutdown Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.0058 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.008
FET Internal Ron (typ) (mΩ) 31 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 60 Vabsmax_cont (V) 67 Current limit (min) (A) 0.6 Current limit (max) (A) 6 Overcurrent response Circuit breaker, Current limiting, current limiting Fault response Auto-retry, Latch-off Soft start Adjustable Overvoltage response Clamp, Cut-off Features Current monitoring, Fault output, Output power limiting, Power good signal UL recognition IEC62368, UL2367 TI functional safety category Functional Safety-Capable Rating Catalog Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Adjustable current limit, Current monitoring, Inrush current control, Overvoltage protection, Power good signal, Short circuit protection, Thermal shutdown Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.0058 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.008
HTSSOP (PWP) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4 VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4
  • 工作电压为 4.5V 至 60V, 绝对最大值为 67V
  • 集成式 60V、31mΩ R ON 热插拔 FET
  • 可调电流限制为 0.6A 至 6A (±7%)
  • 低静态电流,关断时为 21µA
  • 可调节输出功率限制(仅限 TPS16632)(±6%)
  • 精度为 ±2% 的可调节 UVLO 和 OVP 切断
    • 39V 固定最大过压钳位(仅限 TPS16632)
  • 可调节输出压摆率控制,用于实现浪涌电流限制
    • 通过在器件加电期间进行热调节,为大型及未知电容负载充电
  • 电源正常输出 (PGOOD)
  • 可选过流故障响应选项(自动重试和闭锁模式)
  • 模拟电流监控器 (IMON) 输出 (±6%)
  • 通过 UL 2367 认证
    • 文件编号 E169910
    • RILIM ≥ 3kΩ
  • 通过 IEC 62368-1 认证
  • 提供功能安全
  • 采用易于使用的 24 引脚 VQFN 封装
  • 工作电压为 4.5V 至 60V, 绝对最大值为 67V
  • 集成式 60V、31mΩ R ON 热插拔 FET
  • 可调电流限制为 0.6A 至 6A (±7%)
  • 低静态电流,关断时为 21µA
  • 可调节输出功率限制(仅限 TPS16632)(±6%)
  • 精度为 ±2% 的可调节 UVLO 和 OVP 切断
    • 39V 固定最大过压钳位(仅限 TPS16632)
  • 可调节输出压摆率控制,用于实现浪涌电流限制
    • 通过在器件加电期间进行热调节,为大型及未知电容负载充电
  • 电源正常输出 (PGOOD)
  • 可选过流故障响应选项(自动重试和闭锁模式)
  • 模拟电流监控器 (IMON) 输出 (±6%)
  • 通过 UL 2367 认证
    • 文件编号 E169910
    • RILIM ≥ 3kΩ
  • 通过 IEC 62368-1 认证
  • 提供功能安全
  • 采用易于使用的 24 引脚 VQFN 封装

TPS1663x 是一款易于使用的正极 60V、6A 电子保险丝,具有一个 31mΩ 的集成式 FET。可提供对负载、电源和电子保险丝本身的保护以及可调特性,例如精确的过流保护、快速短路保护、输出压摆率控制、过压保护和欠压锁定。TPS16332 器件集成了可调节输出功率限制 (PLIM) 功能,可简化并实现对诸如 IEC61010-1 和 UL1310 等标准的遵从。该器件还具有可调节过流保护功能。可以使用 PGOOD 来启用和禁用下游直流/直流转换器控制。

借助关断引脚,可以从外部控制内部 FET 的启用和禁用以及将器件置于低电流关断模式。为实现系统状态监视和下游负载控制,该器件提供了故障和精确的电流监视器输出。MODE 引脚可用于在两种限流故障响应(闭锁自动重试)之间灵活地对器件进行配置。

这些器件采用 4mm × 4mm 24 引脚 VQFN 封装,额定温度范围为 –40°C 至 +125°C。

TPS1663x 是一款易于使用的正极 60V、6A 电子保险丝,具有一个 31mΩ 的集成式 FET。可提供对负载、电源和电子保险丝本身的保护以及可调特性,例如精确的过流保护、快速短路保护、输出压摆率控制、过压保护和欠压锁定。TPS16332 器件集成了可调节输出功率限制 (PLIM) 功能,可简化并实现对诸如 IEC61010-1 和 UL1310 等标准的遵从。该器件还具有可调节过流保护功能。可以使用 PGOOD 来启用和禁用下游直流/直流转换器控制。

借助关断引脚,可以从外部控制内部 FET 的启用和禁用以及将器件置于低电流关断模式。为实现系统状态监视和下游负载控制,该器件提供了故障和精确的电流监视器输出。MODE 引脚可用于在两种限流故障响应(闭锁自动重试)之间灵活地对器件进行配置。

这些器件采用 4mm × 4mm 24 引脚 VQFN 封装,额定温度范围为 –40°C 至 +125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS1653 正在供货 具有脉冲电流支持的 58V 4.5A 电子保险丝 IPC9592B capable 58-V eFuse with pulse current support for load transient

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有可调节输出功率限制功能的 TPS1663x 60V、6A 电子保险丝 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2023年 3月 30日
应用手册 在存在大型且未知容性负载时保持启动的可靠性 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 8月 23日
功能安全信息 TPS1663 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2021年 6月 18日
应用手册 Parallel Operation of TPS2663 eFuses PDF | HTML 2020年 11月 16日
应用简报 Single Point Failure Protection for Motor Drives and PLC Systems 2020年 6月 30日
证书 TPSx663 UL Certificate of Compliance IEC 62368-1 2020年 4月 10日
证书 TPSx663 UL Certificate of Compliance UL 2367 2020年 4月 10日
功能安全信息 eFuse: Safety Certification and why it Matters 2020年 3月 18日
电子书 11 Ways to Protect Your Power Path 2019年 7月 3日
技术文章 Optimizing power density with eFuses PDF | HTML 2019年 6月 27日
应用手册 Minimizing System Down-time with Smart eFuses 2019年 6月 12日
EVM 用户指南 TPS16630-32EVM Evaluation Module for TPS1663x (Rev. A) 2019年 3月 21日
应用手册 Basics of eFuses (Rev. A) 2018年 4月 5日
应用手册 Power Multiplexing Using Load Switches and eFuses (Rev. A) 2017年 6月 20日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS16630-32EVM — TPS1663x 电子保险丝评估模块

TPS16630-32EVM 可对 TI 的 TPS1663x 电子保险丝进行参考电路评估。TPS1663X 器件为 4.5V 至 60V、6A 工业电子保险丝,集成了 FET,具有可编程的欠压、过压、过流和浪涌电流保护特性。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS2663-166EVM — 采用 PWP 封装的 TPS26633 和 TPS16630 电子保险丝评估模块

TPS2663-166EVM 可对 TI 的 TPS26633 和 TPS16630 电子保险丝进行基准电路评估。TPS26633 和 TPS16630 器件是集成了 31mΩ FET 的 4.5V 至 60V、6A 电子保险丝。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS1663 PSpice Transient Model

SLVMD04.ZIP (303 KB) - PSpice Model
计算工具

SLVC765 TPS2663 Design Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电子保险丝和热插拔控制器
TPS1663 具有输出功率限制功能的 4.5V 至 60V、31mΩ、0.6A 至 6A 电子保险丝 TPS2663 具有输出功率限制和浪涌保护功能的 4.5V 至 60V、31mΩ、0.6A 至 6A 电子保险丝
计算工具

TVS-RECOMMENDATION-CALC TVS diode recommendation tool

This tool suggests suitable TVS for given system parameters and abs max voltage rating of the device.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

此设计资源支持这些类别中的大部分产品。

查看产品详情页,验证是否能提供支持。

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 20 Ultra Librarian
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频