TPS1685EVM

TPS1685 评估模块

TPS1685EVM

立即订购

概述

TPS1685EVM 用于评估 TPS1685 电子保险丝器件的性能。TPS1685EVM 具有两个并联的 TPS16850 电子保险丝,用于评估 54V(典型值)和 40A(稳态)设计。此评估模块包含两个并联的 TPS16850 器件,支持在 48V 输入电压下进行 2kW 输入电源路径保护设计。

特性
  • 工作电压为 40V 至 60V(典型值)
  • 使用板载跳线的 10A 至 44A 可编程断路器阈值
  • 针对过流保护和有源电流共享块的可调基准电压
  • 欠压和过压保护
  • 用于输入瞬态保护的 TVS 二极管和用于输出瞬态保护的肖特基二极管
  • 表示电源正常和故障状态的 LED 状态指示灯
电子保险丝和热插拔控制器
TPS1685 具有准确、快速电流监测器的 9V 至 80V、3.65mΩ 20A 可堆叠集成热插拔(电子保险丝)
下载 观看带字幕的视频 视频
Important note
TPS1685EVM 是一款原型评估模块,限量出售。

立即订购并开发

评估板

TPS1685EVM — TPS1685 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 TPS1685 电子保险丝评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 9月 9日
证书 TPS1685EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 5月 24日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频