数据表
TPS1685
- 输入工作电压范围:9V 至 80V
- 绝对最大值为 92V
- 输出端可耐受高达 -5V 的负电压
- 具有低导通电阻的集成 FET:RON = 3.5mΩ(典型值)
- 带有可调节欠压锁定 (UVLO) 的高电平有效使能输入
- 可调节过压保护
- 支持并联连接多个电子保险丝,以便进行器件状态同步和电流共享
- 可调节输出压摆率控制 (dVdt),用于提供浪涌电流保护
- 精确的负载电流监测
- 在最大电流的 50-100% 之间误差小于 3%
- 1MHz 带宽
- 强大的过流保护
- 断路器响应
- 可调节阈值:2A 至 20A
- 过流保护精度:±3%
- 可调节的瞬态过流计时器 (ITIMER),以支持峰值电流
- 对短路事件的快速跳变响应
- 过热保护 (OTP),具有模拟芯片温度监测器输出 (TEMP)
- FET SOA:0.7W√s
- FET 运行状况监测和报告
- 故障指示引脚 (FLT)
- 电源正常状态指示引脚 (PGOOD)
- 小尺寸:QFN 6mm × 5mm
- 在 60V 电压下提供符合 IPC9592B 标准的间隙
TPS1685x 是一款集成式大电流电路保护和电源管理器件。该器件只需很少的外部元件即可提供多种保护模式,能够非常有效地抵御过载、短路和过多浪涌电流。对于浪涌电流有特别要求的应用,可以通过外部电容器设定输出转换率。用户可根据系统需求设置输出电流限制级别。借助用户可调节的过流消隐计时器,系统可在电子保险丝不出现跳变的情况下支持负载电流的瞬态峰值。集成的快速、准确检测模拟负载电流监测器有助于进行预测性维护,并且先进的动态平台电源管理技术(如 Intel PSYS 和 PROCHOT#)可优化服务器和数据中心的性能。
将多个 TPS1685x 器件并联,以增加高功率系统的总电流容量。所有器件在启动和稳态期间均主动同步运行状态并共享电流,以避免某些器件上出现过载情况而导致并行链过早关闭或部分关闭。
此类器件的额定工作结温范围为 -40°C 至 +125°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS1685x 具有准确、快速电流监测器的 9V 至 80V、3.5mΩ、20A 可堆叠集成式热插拔器件(电子保险丝) 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 2026年 7月 14日 | ||
| 应用手册 | TPS1685启动性能研究 | 2025年 12月 22日 | ||||
| 应用手册 | 主动均流:TI 智能电子保险丝的先进电流分配功能 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 6月 13日 | |
| 技术文章 | 利用業界首款整合式 48V 整合熱插拔 (eFuse) 為現代 AI 資料 中心供電 | PDF | HTML | 2025年 3月 20日 | |||
| 技术文章 | 업계 최초의 48V 통합 핫 스왑(eFuse)으로 최신 AI 데이터 센터에 전력 공급 | PDF | HTML | 2025年 3月 20日 | |||
| 技术文章 | 借助行业首创的 48V 集成式热插拔器件(电子保险丝)为现代 AI 数据中心供电 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 3月 19日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS1685EVM — TPS1685 评估模块
TPS1685EVM 用于评估 TPS1685 电子保险丝器件的性能。TPS1685EVM 具有两个并联的 TPS16850 电子保险丝,用于评估 54V(典型值)和 40A(稳态)设计。此评估模块包含两个并联的 TPS16850 器件,支持在 48V 输入电压下进行 2kW 输入电源路径保护设计。
计算工具
The design calculator allows customer to size the external peripheral components while designing with TPS1685 eFuse.
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDA-050090 — 适用于 AI 数据中心、采用 TPS1689 和 TPS1685 电子保险丝的 54V 5kW 电源路径保护参考设计
该参考设计展示了适用于 AI 驱动型数据中心的 54V、5kW 输入电源路径保护电路,其中使用了一个 TPS1689 和五个并联的 TPS1685 电子保险丝器件。这些集成的高电流电路保护器件利用少量外部元件提供多种保护,能够非常有效地抵御过载、短路和过多浪涌电流。TPS1689 电子保险丝中的集成 PMBus® 接口可实现实时监测、控制和配置。三个器件位于顶层,三个位于底层。
设计指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| LQFN-CLIP (VMA) | 23 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。