TPS1H200EVM
TPS1H200-Q1 40V、2A、200mΩ 导通电阻高侧开关评估模块
TPS1H200EVM
概述
TPS1H200-Q1 评估模块 (EVM) 是一个经全面组装和测试的电路,用于评估 TPS1H200-Q1 单通道高侧开关。TPS1H200EVM 允许用户在不同的负载条件下(0A 至 2.5A)向 TPS1H200-Q1 器件施加不同的输入电压(3.4 至 40V)。可在该 EVM 上监控输出、输入、诊断和开关波形。
特性
- 单通道高侧电源开关,根据 AECQ100-12 进行了测试
- 工作电压为 4V 至 40V,扩展工作电压低至 3.4V
- 低于 500nA 的超低待机电流
- 高精度电流检测
- 可编程电流限制功能
高侧开关
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 用户指南 | TPS1H200-Q1 Evaluation Module (EVM) | 2018年 2月 4日 | |||
证书 | TPS1H200EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |