可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS1H200A-Q1
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 H2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- 功能安全型
- 单通道 200mΩ 智能高侧开关
- 宽工作电压:3.4V 至 40V
- 超低待机电流,< 500nA
- 可调节电流限制(利用外部电阻器)
- ≥ 500mA 时为 ±15%
- ≥ 1.5A 时为 ±10%
- 可配置电流限制后的行为
- “保持”模式
- 闭锁模式(具有可调节的延迟时间)
- “自动重试”模式
- 支持独立操作(无需 MCU)
- 保护:
- 接地短路和过载保护
- 热关断和热振荡
- 用于电感负载的负电压钳位
- 接地失效保护和电池损耗保护
- 诊断:
- 过载和接地短路检测
- 开路负载和电池短路检测(开启或关闭状态下)
- 热关断和热振荡
TPS1H200A-Q1 器件是受到全面保护的单通道高侧电源开关,具有集成式 200mΩ NMOS 功率 FET。
可调节电流限制可通过限制浪涌或过载电流来提高系统可靠性。高精度电流限制可增强过载保护,从而简化前沿电源设计。除了电流限制之外,其他可配置特性还能够在功能、成本和热耗散方面提供设计灵活性。
该器件支持对数字状态输出进行全面诊断。在导通和关断状态下皆可进行开路负载检测。无论是否有 MCU,该器件都能正常工作。在独立模式下,隔离式系统可使用该器件。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 15
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS1H200EVM — TPS1H200-Q1 40V、2A、200mΩ 导通电阻高侧开关评估模块
TPS1H200-Q1 评估模块 (EVM) 是一个经全面封装测试的电路,用于评估 TPS1H200-Q1 单通道高侧开关。TPS1H200EVM 可让用户在不同负载条件(0A 至 2.5A)下向 TPS1H200-Q1 器件施加不同的输入电压(3.4V 至 40V)。在该 EVM 上可监测输出、输入、诊断和开关波形。
用户指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HVSSOP (DGN) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。