TPS2001CDGNEVM-635
TPS2001CDGNEVM-635 用于单通道限流 USB 配电开关的评估模块
TPS2001CDGNEVM-635
概述
TPS2001CDGNEVM-635 (EVM) 为 TPS20XXCDGN 系列限流配电开关提供了一个评估平台。EVM 包含输入、输出连接器以及控制跳线,可简化对器件功能的评估。
特性
- 单电源开关系列
- 精确、固定的恒流限制
- 快速过流响应:2uS
- 突波消除功能故障报告
- 禁用时输出放电
- 反向电流阻断
- 开/关控制(启用)
- 热保护
- 内置软启动
- 限流配电开关(TPS2065C=1A、TPS2069C=1.5A、TPS2001C=2A)
- 螺旋千斤顶型的输入和输出连接器
- 用于器件启用输入的跳线
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | TPS2001CDGNEVM-635 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
用户指南 | Single-Channel, Power-Distribution Switch Evaluation Module (Rev. B) | 2012年 7月 20日 |