TPS22811EVM
适用于 TPS22811 2.7V 至 16V、10A、6mΩ 负载开关的评估模块
TPS22811EVM
概述
TPS22811EVM 负载开关评估板可用于评估 TPS22811 负载开关的参考电路。TPS22811 器件是一款 2.7V 至 16V、10A 负载开关,具有集成式 6mΩ FET,以及浪涌电流保护、可编程欠压和过压保护、电流监控和快速输出放电功能。
特性
- 工作电压为 2.7V 至 16V(典型值)
- 模拟负载电流监测器输出 (IMON)
- 可编程输出压摆率控制、UVLO、OVLO
- 指示电源正常的 LED 状态指示灯
负载开关
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS22811EVM:TPS22811 负载开关的评估模块 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022-8-18 |
| 证书 | TPS22811EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022-1-31 |