主页 电源管理 负载开关

TPS22811

正在供货

具有快速过压保护和电流监控功能的 2.7V 至 16V、10A、6mΩ 负载开关

产品详情

Imax (A) 10 Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 2.7 Number of channels 1 Features Analog current monitor, Overvoltage protection, Power good signal, Quick output discharge, Thermal shutdown, Under voltage lock out Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 430 Soft start Adjustable Rise Time Rating Catalog Ron (typ) (mΩ) 6 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 3 Current limit type Adjustable Function Current monitoring, Inrush current control, Power good signal, Thermal shutdown FET Internal Operating temperature range (°C) -40 to 125 Device type Load switches
Imax (A) 10 Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 2.7 Number of channels 1 Features Analog current monitor, Overvoltage protection, Power good signal, Quick output discharge, Thermal shutdown, Under voltage lock out Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 430 Soft start Adjustable Rise Time Rating Catalog Ron (typ) (mΩ) 6 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 3 Current limit type Adjustable Function Current monitoring, Inrush current control, Power good signal, Thermal shutdown FET Internal Operating temperature range (°C) -40 to 125 Device type Load switches
VQFN-HR (RPW) 10 4 mm² 2 x 2
  • 宽工作输入电压范围:2.7V 至 16V
    • 绝对最大值为 20V
  • 具有低导通电阻的集成 FET:RON = 6mΩ(典型值)
  • 可调节的输出压摆率控制 (dVdt)
  • 具有可调节欠压锁定阈值 (UVLO) 的高电平有效使能输入
  • 具有可调节欠压锁定阈值 (UVLO) 的低电平有效使能输入
  • 快速过压保护
    • 可调节过压锁定 (OVLO),响应时间为 1.2µs(典型值)
  • 模拟负载电流监测器输出 (IMON)
      • IOUT > 3A 时精度为 ±9%
  • 在稳态条件下通过快速跳变响应实现短路保护
    • 响应时间为 640ns(典型值)
    • 固定阈值
  • 过热保护
  • 具有可调节阈值 (PGTH) 的电源正常状态 (PG) 指示

  • 快速输出放电
  • 小尺寸:QFN 2mm × 2mm,0.45mm 间距
  • 宽工作输入电压范围:2.7V 至 16V
    • 绝对最大值为 20V
  • 具有低导通电阻的集成 FET:RON = 6mΩ(典型值)
  • 可调节的输出压摆率控制 (dVdt)
  • 具有可调节欠压锁定阈值 (UVLO) 的高电平有效使能输入
  • 具有可调节欠压锁定阈值 (UVLO) 的低电平有效使能输入
  • 快速过压保护
    • 可调节过压锁定 (OVLO),响应时间为 1.2µs(典型值)
  • 模拟负载电流监测器输出 (IMON)
      • IOUT > 3A 时精度为 ±9%
  • 在稳态条件下通过快速跳变响应实现短路保护
    • 响应时间为 640ns(典型值)
    • 固定阈值
  • 过热保护
  • 具有可调节阈值 (PGTH) 的电源正常状态 (PG) 指示

  • 快速输出放电
  • 小尺寸:QFN 2mm × 2mm,0.45mm 间距

TPS22811x 是一款采用小型封装的高度集成配电解决方案。该器件允许使用数量尽可能少的外部组件来控制和监控电源轨。

可以使用单个外部电容器来调节输出压摆率和浪涌电流。通过在输入超过可调过压阈值时切断输出,可以保护负载免受输入过压情况的影响。该器件集成了快速跳变响应,可提供保护,防止在稳态期间输出侧出现严重故障。

此类器件可提供输出负载电流的准确模拟检测以及数字电源正常状态指示,从而帮助进行系统监控和诊断。

器件采用 2mm × 2mm 10 引脚 HotRod™ QFN 封装,旨在改善热性能并减小系统尺寸。

此类器件的额定工作结温范围为 –40°C 至 +125°C。

TPS22811x 是一款采用小型封装的高度集成配电解决方案。该器件允许使用数量尽可能少的外部组件来控制和监控电源轨。

可以使用单个外部电容器来调节输出压摆率和浪涌电流。通过在输入超过可调过压阈值时切断输出,可以保护负载免受输入过压情况的影响。该器件集成了快速跳变响应,可提供保护,防止在稳态期间输出侧出现严重故障。

此类器件可提供输出负载电流的准确模拟检测以及数字电源正常状态指示,从而帮助进行系统监控和诊断。

器件采用 2mm × 2mm 10 引脚 HotRod™ QFN 封装,旨在改善热性能并减小系统尺寸。

此类器件的额定工作结温范围为 –40°C 至 +125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS22998 正在供货 5.5V、10A、导通电阻为 4mΩ 的负载开关 Lower voltage range with lower RON

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS22811x 具有可调节过压保护和电流监控功能的 2.7V 至 16V、10A、6mΩ 负载开关 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 7月 22日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS22811EVM — 适用于 TPS22811 2.7V 至 16V、10A、6mΩ 负载开关的评估模块

TPS22811EVM 负载开关评估板可用于评估 TPS22811 负载开关的参考电路。TPS22811 器件是一款 2.7V 至 16V、10A 负载开关,具有集成式 6mΩ FET,以及浪涌电流保护、可编程欠压和过压保护、电流监控和快速输出放电功能。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS22811 PSpice Transient Model

SLVMDX4.ZIP (127 KB) - PSpice Model
计算工具

SLVRBL4 TPS22811 Design Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
负载开关
TPS22811 具有快速过压保护和电流监控功能的 2.7V 至 16V、10A、6mΩ 负载开关
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN-HR (RPW) 10 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频