TPS22915BEVM-078

TPS22915B 评估模块

TPS22915BEVM-078

立即订购

概述

TPS22914/15EVM-078 是一个包含 TPS22914/15 负载开关器件的双面 PCB。通过该器件的输入和输出连接以及 PCB 布局布线,可处理高连续电流,并提供进出被测器件的低电阻通道。通过测试点连接,EVM 用户可以在用户定义的测试条件下控制器件并进行准确的 RON 测量。

特性
  • 输入电压范围:1.05V 至 5.5V
  • 最大 2A 连续电流运行
  • 可接入 VIN、VOUT、GND 和 ON 引脚
  • 板载 CIN 和 COUT 电容器
  • VIN 和 VOUT 感应引脚可测量从 VIN 到 VOUT 的压降,并计算电阻
负载开关
TPS22915 具有输出放电功能的 5.5V、2A、39mΩ 负载开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS22915BEVM-078 — TPS22915B 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS22915BEVM-078 TPS22915B 评估模块

close
版本: null
发布日期:
仿真模型

SLVMAC2 — TPS22915B Unencrypted PSpice Transient Model Package

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
负载开关
TPS22915 具有输出放电功能的 5.5V、2A、39mΩ 负载开关
硬件开发
评估板
TPS22915BEVM-078 TPS22915B 评估模块

SLVMAC2 TPS22915B Unencrypted PSpice Transient Model Package

close
版本: 01.00.00.0A
发布日期: 2020-5-11
产品
负载开关
TPS22915 具有输出放电功能的 5.5V、2A、39mΩ 负载开关
硬件开发
评估板
TPS22915BEVM-078 TPS22915B 评估模块
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 Using the TPS22915BEVM-078 Single Channel Load Switch IC (Rev. A) 2014-8-27
证书 TPS22915BEVM-078 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
应用手册 Load Switch Thermal Considerations (Rev. A) 2018-10-11
应用手册 Basics of Load Switches (Rev. A) 2018-9-5
应用手册 Selecting a Load Switch to Replace a Discrete Solution 2017-4-30
应用手册 Timing of Load Switches 2017-4-27
应用手册 Implementing Ship Mode Using the TPS22915B Load Switches 2016-9-12
应用手册 Managing Inrush Current (Rev. A) 2015-5-28

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持