TPS22919EVM
TPS22919 5.5V、1.5A、100mΩ 导通电阻负载开关评估模块
TPS22919EVM
概述
TPS22919 评估模块 (EVM) 是经过封装测试的电路,用于评估 TPS22919 负载开关。该 TPS22919EVM 可让用户在不同的负载条件下(0A 至 1.5A)向 TPS22919 器件施加不同的输入电压(1.6V 至 5.5V)。可轻松、准确地对导通电阻、上升时间和输出下拉电阻等参数进行评估。
特性
- 输入电压范围:1.6V 至 5.5V
- 输入电流范围:0A 至 1.5A
- 可接入 VIN、VOUT、GND、QOD 和 ON 引脚
- 可使用电路板跳线调节 QOD 电阻
- 提供 VIN 和 VOUT 感应连接,以便测量 RON 或上升时间
负载开关
设计文件
TIDT299.PDF (1244 KB)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS22919 Load Switch Evaluation Module | 2018-5-3 | |||
| 证书 | TPS22919EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023-5-25 | ||||
| 测试报告 | 450-W Dual-Phase Boost Converter Reference Design for Automotive Applications | PDF | HTML | 2022-9-6 | |||
| 辐射与可靠性报告 | TPS22919EVM CISPR-25 EMI Measurement Report | PDF | HTML | 2022-7-7 |