TPS22919-Q1

正在供货

符合 AEC Q100 标准、具有受控上升时间的单通道、5.5V、1.5A、90mΩ 自保护负载开关

产品详情

Product type Load switches Current limit type Fixed Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.6 Imax (A) 1.5 Rating Automotive Features Inrush current control, Quick output discharge, Short circuit protection, Thermal shutdown Number of channels 1 Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 8 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.002 Soft start Fixed Rise Time Ron (typ) (mΩ) 90 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Product type Load switches Current limit type Fixed Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.6 Imax (A) 1.5 Rating Automotive Features Inrush current control, Quick output discharge, Short circuit protection, Thermal shutdown Number of channels 1 Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 8 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.002 Soft start Fixed Rise Time Ron (typ) (mΩ) 90 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-SC70 (DCK) 6 4.2 mm² 2 x 2.1
  • 符合汽车类 应用要求
  • 符合 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 的环境工作温度范围
  • 输入工作电压范围 (VIN):
    1.6V 至 5.5V
  • 最大持续电流 (IMAX):1.5A
  • 导通电阻 (RON):
    • 5V VIN:89mΩ(典型值)
    • 3.6V VIN:90mΩ(典型值)
    • 1.8V VIN:105mΩ(典型值)
  • 输出短路保护 (ISC):3A(典型值)
  • 低功耗:
    • 导通状态 (IQ):8µA(典型值)
    • 关断状态 (ISD):2nA(典型值)
  • 智能 ON 引脚下拉电阻 (RPD):
    • ON ≥ VIH (ION):100nA(最大值)
    • ON ≤ VIL (RPD):530kΩ(典型值)
  • 可限制浪涌电流的慢速导通时序 (tON):
    • 5.0V 导通时间 (tON):
      3.2mV/µs 下为 1.95ms
    • 3.6V 导通时间 (tON):
      2.7mV/µs 下为 1.75ms
    • 1.8V 导通时间 (tON):
      1.8mV/µs 下为 1.5ms
  • 可调节输出放电和下降时间:
    • 内部 QOD 电阻 = 24Ω(典型值)
  • 符合汽车类 应用要求
  • 符合 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 的环境工作温度范围
  • 输入工作电压范围 (VIN):
    1.6V 至 5.5V
  • 最大持续电流 (IMAX):1.5A
  • 导通电阻 (RON):
    • 5V VIN:89mΩ(典型值)
    • 3.6V VIN:90mΩ(典型值)
    • 1.8V VIN:105mΩ(典型值)
  • 输出短路保护 (ISC):3A(典型值)
  • 低功耗:
    • 导通状态 (IQ):8µA(典型值)
    • 关断状态 (ISD):2nA(典型值)
  • 智能 ON 引脚下拉电阻 (RPD):
    • ON ≥ VIH (ION):100nA(最大值)
    • ON ≤ VIL (RPD):530kΩ(典型值)
  • 可限制浪涌电流的慢速导通时序 (tON):
    • 5.0V 导通时间 (tON):
      3.2mV/µs 下为 1.95ms
    • 3.6V 导通时间 (tON):
      2.7mV/µs 下为 1.75ms
    • 1.8V 导通时间 (tON):
      1.8mV/µs 下为 1.5ms
  • 可调节输出放电和下降时间:
    • 内部 QOD 电阻 = 24Ω(典型值)

TPS22919-Q1 器件是一款压摆率可控的小型单通道负载开关。此器件包含一个可在 1.6V 至 5.5V 输入电压范围内运行的 N 沟道 MOSFET,并且支持 1.5A 的最大持续电流。

开关导通状态由数字输入控制,此输入可与低压控制信号直接连接。首次加电时,此器件使用智能下拉电阻来保持 ON 引脚不悬空,直到系统定序完成。故意将该引脚驱动为高电平 (>VIH) 之后,便会断开智能下拉电阻,以防止不必要的功率损耗。

TPS22919-Q1 负载开关也是自保护的,这意味着它可以保护自己免受器件输出上短路事件的影响。它还具有热关断功能,可防止因过热而造成任何损坏。

TPS22919-Q1 采用标准 SC-70 封装,工作结温范围为 –40°C 至 125°C。

TPS22919-Q1 器件是一款压摆率可控的小型单通道负载开关。此器件包含一个可在 1.6V 至 5.5V 输入电压范围内运行的 N 沟道 MOSFET,并且支持 1.5A 的最大持续电流。

开关导通状态由数字输入控制,此输入可与低压控制信号直接连接。首次加电时,此器件使用智能下拉电阻来保持 ON 引脚不悬空,直到系统定序完成。故意将该引脚驱动为高电平 (>VIH) 之后,便会断开智能下拉电阻,以防止不必要的功率损耗。

TPS22919-Q1 负载开关也是自保护的,这意味着它可以保护自己免受器件输出上短路事件的影响。它还具有热关断功能,可防止因过热而造成任何损坏。

TPS22919-Q1 采用标准 SC-70 封装,工作结温范围为 –40°C 至 125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS22918-Q1 正在供货 具有可调节上升时间和可调节输出放电功能的单通道、5.5V、2A、52mΩ 汽车负载开关 Lower RON

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS22919-Q1 5.5V、1.5A、90mΩ 自保护负载开关 数据表 PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2020年 1月 31日
* 辐射与可靠性报告 TPS22919EVM CISPR-25 EMI Measurement Report PDF | HTML 2022年 7月 7日
功能安全信息 TPS22919-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2026年 1月 30日
电子书 11 Ways to Protect Your Power Path 2019年 7月 3日
应用简报 Making the Switch to an Integrated Load Switch 2019年 6月 11日
应用手册 Load Switch Thermal Considerations (Rev. A) 2018年 10月 11日
应用手册 Basics of Load Switches (Rev. A) 2018年 9月 5日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS22919EVM — TPS22919 5.5V、1.5A、100mΩ 导通电阻负载开关评估模块

TPS22919 评估模块 (EVM) 是经过封装测试的电路,用于评估 TPS22919 负载开关。该 TPS22919EVM 可让用户在不同的负载条件下(0A 至 1.5A)向 TPS22919 器件施加不同的输入电压(1.6V 至 5.5V)。可轻松、准确地对导通电阻、上升时间和输出下拉电阻等参数进行评估。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS22919 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMCW8A.ZIP (51 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-020065 — 智能保险丝高侧开关控制器参考设计

该参考设计攻克了通常与更换标准熔断型保险丝相关的挑战。通过实施 TPS1213-Q1 高侧开关控制器、INA296B-Q1 电流检测放大器和微控制器,该设计可提供 I2t 过流保护、低功耗模式(用于更大限度地降低功耗),并能够驱动阻性、容性和感性负载。该设计包含许多配置选项,其中的双向电流检测支持工程师针对高电流智能保险丝应用运行各种测试。
设计指南: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-SC70 (DCK) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频