TPS22922BEVM
TPS22922B 负载开关评估模块
TPS22922BEVM
概述
TPS22921/22/22B 评估模块 (EVM) 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS22922B 负载开关。该 TPS22921/22/22B EVM 可让用户在不同的负载条件下(高达 110mA)施加不同的输入电压(0.9V 至 3.6V)。还包括开放式电阻器和电容器,支持用户自行选择输入和输出负载值。TPS22921/22/22B EVM 可对 TPS22921、TPS22922 或 TPS22922B 三 (3) 种器件中任一采用 YFP-6 封装的负载开关进行评估。
特性
- 输入电压范围:0.9V 至 3.6V
- 最大输出电流为 110mA
- 可接入 VIN、VOUT 和 ON 引脚
- 通过跳线可选择输入电容、输出电容和输出电阻
负载开关
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS22921/22/22B Evaluation Module | 2009-1-19 | |||
| 证书 | TPS22922BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |