TPS22950EVM
TPS22950 具有可调节电流限制的 5.5V、2A、40mΩ 负载开关评估模块
TPS22950EVM
概述
TPS22950 评估模块 (EVM) 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS22950。TPS22950 是一款可调节的限流负载开关。EVM 允许用户配置 TPS22950 工作模式,以便在完整的额定电压和电流范围内进行评估。在该 EVM 上可监测输出、输入和开关波形。
特性
- 可调电流限制
- 反向电流阻断
- VIN 输入电压范围:1.8V 至 5V
- 最大 2A 持续开关电流运行
- 板载 CIN 和 COUT 电容器
负载开关
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS22950 Evaluation Module | PDF | HTML | 2020-12-3 | ||
| 证书 | TPS22950EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020-11-18 |