主页 电源管理 负载开关

TPS22950

正在供货

具有可调节电流限制的 5.5V、3.2A、34mΩ 负载开关

产品详情

Imax (A) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.8 Number of channels 1 Features Inrush current control, Quick output discharge, Reverse current blocking, Short circuit protection, Thermal shutdown Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 40 Soft start Fixed Rise Time Rating Catalog Ron (typ) (mΩ) 34 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.2 Current limit type Adjustable Function Adjustable current limit, Inrush current control, Short circuit protection, Thermal shutdown FET Internal Operating temperature range (°C) -40 to 125 Device type Load switches
Imax (A) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.8 Number of channels 1 Features Inrush current control, Quick output discharge, Reverse current blocking, Short circuit protection, Thermal shutdown Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 40 Soft start Fixed Rise Time Rating Catalog Ron (typ) (mΩ) 34 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.2 Current limit type Adjustable Function Adjustable current limit, Inrush current control, Short circuit protection, Thermal shutdown FET Internal Operating temperature range (°C) -40 to 125 Device type Load switches
DSBGA (YBH) 6 1.4 mm² 1.4 x 1 SOT-23-THN (DDC) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 输入电压范围 (V IN):1.8 V 至 5.5V
  • 输出电流限制 (I LIMIT):0.05A–3.5A (典型值)
  • TPS22950:自动重试电流限制响应

  • TPS22950L:闭锁电流限制响应
  • 热关断 (TSD)
  • 导通电阻(R ON):
    • V IN = 5V 时,R ON:34mΩ(典型值)
    • V IN = 3.3V 时,R ON:41mΩ(典型值)
  • 慢速开通时序可限制浪涌电流(典型值):
    • V IN = 5V 时,t ON:800µs
    • V IN = 3.3V 时,t ON:550µs
  • 常开的反向电流阻断 (TPS22950)
  • 故障指示 (FLT)
  • 快速输出放电 (QOD):150Ω
  • ON 引脚智能下拉电阻 (R PD,ON):
    • ON ≥ V IH (I ON):50nA(最大值)
    • ON ≤ V IL (R PD,ON):500kΩ(典型值)
  • 低功耗:
    • 导通状态 (I Q):40µA(典型值)
    • 关闭状态 (I SD):0.2µA(典型值)
  • UL 2367 认证 – 文件号 E169910
    • 已通过 I LIM = 66mA 至 2.46A 认证
  • 输入电压范围 (V IN):1.8 V 至 5.5V
  • 输出电流限制 (I LIMIT):0.05A–3.5A (典型值)
  • TPS22950:自动重试电流限制响应

  • TPS22950L:闭锁电流限制响应
  • 热关断 (TSD)
  • 导通电阻(R ON):
    • V IN = 5V 时,R ON:34mΩ(典型值)
    • V IN = 3.3V 时,R ON:41mΩ(典型值)
  • 慢速开通时序可限制浪涌电流(典型值):
    • V IN = 5V 时,t ON:800µs
    • V IN = 3.3V 时,t ON:550µs
  • 常开的反向电流阻断 (TPS22950)
  • 故障指示 (FLT)
  • 快速输出放电 (QOD):150Ω
  • ON 引脚智能下拉电阻 (R PD,ON):
    • ON ≥ V IH (I ON):50nA(最大值)
    • ON ≤ V IL (R PD,ON):500kΩ(典型值)
  • 低功耗:
    • 导通状态 (I Q):40µA(典型值)
    • 关闭状态 (I SD):0.2µA(典型值)
  • UL 2367 认证 – 文件号 E169910
    • 已通过 I LIM = 66mA 至 2.46A 认证

TPS22950x 器件是一款小型单通道负载开关,能够通过可调输出电流限制、反向电流阻断和热关断提供强大的故障保护功能。

开关导通状态由数字输入控制,此输入可与低压控制信号直接连接。首次加电时,此器件使用智能下拉电阻来保持 ON 引脚不悬空,直到系统时序控制完成。故意将引脚驱动为高电平 (>V IH) 后,智能下拉电阻会断开,以防止不必要的功率损耗。

TPS22950/C 通过自动重试行为响应过流事件,而 TPS22950L 使用去抖时间和闭锁行为。

TPS22950x 采用标准 WCSP 封装和引线式 SOT 封装,工作环境温度范围为 –40°C 至 125°C。

TPS22950x 器件是一款小型单通道负载开关,能够通过可调输出电流限制、反向电流阻断和热关断提供强大的故障保护功能。

开关导通状态由数字输入控制,此输入可与低压控制信号直接连接。首次加电时,此器件使用智能下拉电阻来保持 ON 引脚不悬空,直到系统时序控制完成。故意将引脚驱动为高电平 (>V IH) 后,智能下拉电阻会断开,以防止不必要的功率损耗。

TPS22950/C 通过自动重试行为响应过流事件,而 TPS22950L 使用去抖时间和闭锁行为。

TPS22950x 采用标准 WCSP 封装和引线式 SOT 封装,工作环境温度范围为 –40°C 至 125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS22948 正在供货 具有反向电流阻断功能的 5.5V、0.24A、300mΩ 负载开关 Same functionality with fixed 240-mA current limit
TPS25221 正在供货 高电平有效且具有反向阻断功能的 0.275-2.7A 可调节ILIMIT、2.5-5.5V、70mΩ USB 电源开关 Same functionality with ESD protection best for 5-V USB applications
功能与比较器件相似
TPS22950-Q1 正在供货 具有可调节电流限制的 5.5V、2.7A、34mΩ 汽车类负载开关 Automotive adjustable current limit load switch with lower RON in a SOT-6 package

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS22950x 5.5V、3.2A、34mΩ 可调限流负载开关 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 4月 11日
证书 TPS22950LEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 10月 11日
EVM 用户指南 TPS22950 Evaluation Module PDF | HTML 2020年 12月 3日
证书 TPS22950EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 11月 18日
应用简报 Current Limit and Short Circuit Protection in Power Restricted Load Switch Apps PDF | HTML 2020年 9月 24日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS22950EVM — TPS22950 具有可调节电流限制的 5.5V、2A、40mΩ 负载开关评估模块

TPS22950 评估模块 (EVM) 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS22950。TPS22950 是一款可调节的限流负载开关。EVM 允许用户配置 TPS22950 工作模式,以便在完整的额定电压和电流范围内进行评估。在该 EVM 上可监测输出、输入和开关波形。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TPS22950LEVM — TPS22950L 负载开关评估模块

TPS22950LEVM 是一款包含 TPS22950L 负载开关器件的双层 PCB。该器件的 VIN 和 VOUT 连接以及 PCB 布局布线可处理高连续电流,并提供进出被测器件的低电阻通道。通过测试点连接,EVM 用户可以在用户定义的测试条件下控制器件并进行准确的 RON 测量。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS22950 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMDI3.ZIP (46 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS22950L PSpice Model

SLVMDP7.ZIP (5594 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YBH) 6 Ultra Librarian
SOT-23-THN (DDC) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频