TPS22963CEVM-029

TPS22963C 评估模块

TPS22963CEVM-029

立即订购

概述

德州仪器 (TI) 的 TPS22963CEVM-029 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 TPS22963C 的性能,后者是一款采用超小型 CSP-6 封装、具有低导通电阻的 3A 负载开关。该 EVM 可让设计人员在不同的负载条件下(0A 至 3A)向 TPS22963C 施加 1.1V 至 5.5V 的输入电压。在该 EVM 上可监控输出、输入和开关波形。

特性
  • 输入电压范围:1.1V 至 5.5V
  • 3A 最大连续开关电流
  • 可接入 VIN、VOUT 和 ON 引脚
  • VIN 和 VOUT 感应引脚可测量从 VIN 到 VOUT 的压降,并计算电阻
  • 可使用外部电容器设置上升时间
负载开关
TPS22963C 5.5V、3A、14mΩ 负载开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS22963CEVM-029 — TPS22963C 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS22963CEVM-029 TPS22963C 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 Using the TPS22963/64EVM-029 Single Channel Load Switch IC (Rev. A) 2013-6-26
证书 TPS22963CEVM-029 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持