TPS22963C

正在供货

5.5V、3A、14mΩ 负载开关

产品详情

Product type Load switches Current limit type None Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1 Imax (A) 3 Rating Catalog Features Inrush current control, Reverse current blocking, Reverse current protection Number of channels 1 Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 38 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.76 Soft start Fixed Rise Time Ron (typ) (mΩ) 13 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Product type Load switches Current limit type None Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1 Imax (A) 3 Rating Catalog Features Inrush current control, Reverse current blocking, Reverse current protection Number of channels 1 Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 38 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.76 Soft start Fixed Rise Time Ron (typ) (mΩ) 13 Operating temperature range (°C) -40 to 85
DSBGA (YZP) 6 2.1875 mm² 1.75 x 1.25
  • 集成 N 通道负载开关
  • 输入电压范围:1V 至 5.5V
  • 内部导通 FET RDSON = 8mΩ(典型值)
  • 超低导通电阻
    • RON = 13mΩ(典型值),此时 VIN = 5V
    • RON = 14m?(典型值),此时 VIN = 3.3V
    • RON = 18m?(典型值),此时 VIN = 1.8V
  • 3A 最大持续开关电流
  • 反向电流保护(禁用时)
  • 低关断电流 (760nA)
  • 1.3V GPIO 低阈值控制输入
  • 受控转换率可避免浪涌电流
  • 快速输出放电(只适用于 TPS22964)
  • 六引脚晶圆级芯片规模封装(标称尺寸 - 请参见附录了解详细信息)
    • 0.9mm x 1.4mm,0.5mm 焊球间距,0.5mm 高度 (YZP)
  • 经测试,静电放电 (ESD) 性能符合 JESD 22 规范
    • 2kV 人体模型(A114-B,II 类)
    • 500V 充电器件模型 (C101)

应用

  • 智能手机
  • 笔记本计算机和 超极本
  • 平板电脑
  • 固态硬盘 (SSD)
  • 数字电视 (DTV)/IP 机顶盒
  • POS 终端及媒体网关

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 集成 N 通道负载开关
  • 输入电压范围:1V 至 5.5V
  • 内部导通 FET RDSON = 8mΩ(典型值)
  • 超低导通电阻
    • RON = 13mΩ(典型值),此时 VIN = 5V
    • RON = 14m?(典型值),此时 VIN = 3.3V
    • RON = 18m?(典型值),此时 VIN = 1.8V
  • 3A 最大持续开关电流
  • 反向电流保护(禁用时)
  • 低关断电流 (760nA)
  • 1.3V GPIO 低阈值控制输入
  • 受控转换率可避免浪涌电流
  • 快速输出放电(只适用于 TPS22964)
  • 六引脚晶圆级芯片规模封装(标称尺寸 - 请参见附录了解详细信息)
    • 0.9mm x 1.4mm,0.5mm 焊球间距,0.5mm 高度 (YZP)
  • 经测试,静电放电 (ESD) 性能符合 JESD 22 规范
    • 2kV 人体模型(A114-B,II 类)
    • 500V 充电器件模型 (C101)

应用

  • 智能手机
  • 笔记本计算机和 超极本
  • 平板电脑
  • 固态硬盘 (SSD)
  • 数字电视 (DTV)/IP 机顶盒
  • POS 终端及媒体网关

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS22963/64 是一款具有受控接通功能的小型超低 RON 负载开关。 此器件包含一个低 RDSON N 通道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET),可在 1V 至 5.5 输入电压范围内运行并支持高达 3A 的开关电流。采用集成电荷泵偏置 NMOS 开关,从而获得一个低开关导通电阻。 此开关可由一个打开/关闭输入 (ON) 控制,此输入可与低压 GPIO 控制信号直接对接。 TPS22963/64 器件的上升时间受到内部控制以避免浪涌电流。

TPS22963/64 提供反向电流保护。 当电源开关禁用时,该器件将防止电流流向开关输入端。 反向电流保护功能只有在该器件禁用时才有效,以便允许某些应用中特意的反向电流(开关使能时)。

TPS22963/64 采用超小型、节省空间的 6 引脚晶圆级芯片 (WCSP) 封装,额定工作环境温度范围为 –40°C 至 85°C。

TPS22963/64 是一款具有受控接通功能的小型超低 RON 负载开关。 此器件包含一个低 RDSON N 通道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET),可在 1V 至 5.5 输入电压范围内运行并支持高达 3A 的开关电流。采用集成电荷泵偏置 NMOS 开关,从而获得一个低开关导通电阻。 此开关可由一个打开/关闭输入 (ON) 控制,此输入可与低压 GPIO 控制信号直接对接。 TPS22963/64 器件的上升时间受到内部控制以避免浪涌电流。

TPS22963/64 提供反向电流保护。 当电源开关禁用时,该器件将防止电流流向开关输入端。 反向电流保护功能只有在该器件禁用时才有效,以便允许某些应用中特意的反向电流(开关使能时)。

TPS22963/64 采用超小型、节省空间的 6 引脚晶圆级芯片 (WCSP) 封装,额定工作环境温度范围为 –40°C 至 85°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TPS22925 正在供货 具有输出放电功能的 3.6V、3A、9.2mΩ 负载开关 This product is A pin-to-pin compatible load switch for lower Vin (<3.6V) and lower Ron (9.2mohm).

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS2296xC 具有反向电流保护和受控接通功能的 5.5V、3A、13mΩ 导通电阻负载开关 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2015年 3月 31日
应用手册 Load Switch Thermal Considerations (Rev. A) 2018年 10月 11日
应用手册 Basics of Load Switches (Rev. A) 2018年 9月 5日
应用手册 Power Multiplexing Using Load Switches and eFuses (Rev. A) 2017年 6月 20日
应用手册 Selecting a Load Switch to Replace a Discrete Solution 2017年 4月 30日
应用手册 Timing of Load Switches 2017年 4月 27日
应用手册 Fundamentals of On-Resistance in Load Switches 2016年 6月 9日
应用手册 Reverse Current Protection in Load Switches 2016年 5月 19日
技术文章 When to use load switches in place of discrete MOSFETs PDF | HTML 2016年 2月 3日
应用手册 Managing Inrush Current (Rev. A) 2015年 5月 28日
应用手册 负载开关:什么是负载开关,为什么需要负载开关,如何选择正确的负载开关? 最新英语版本 (Rev.A) 2014年 8月 11日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS22963CEVM-029 — TPS22963C 评估模块

德州仪器 (TI) 的 TPS22963CEVM-029 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 TPS22963C 的性能,后者是一款采用超小型 CSP-6 封装、具有低导通电阻的 3A 负载开关。该 EVM 可让设计人员在不同的负载条件下(0A 至 3A)向 TPS22963C 施加 1.1V 至 5.5V 的输入电压。在该 EVM 上可监控输出、输入和开关波形。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS22963C TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SLVMAR0A.TSC (818 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS22963C TINA-TI Transient Spice Model (Rev. A)

SLVMAQ9A.ZIP (15 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS22963C Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLVM955B.ZIP (23 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YZP) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频