TPS22968Q1EVM
TPS22968-Q1 双通道 4A 汽车类负载开关评估模块
TPS22968Q1EVM
概述
TPS22968Q1 器件为双开关超低 Ron 器件,工作电压范围为 0.8 至 5.5V。每个开关能够处理 4A 恒向电流。使用 TPS22968Q1EVM 模块演示 TPS22968-Q1 器件。此双路负载开关器件可使用 TPS22968Q1EVM 配置为双路开关或并联开关。
特性
- 可使用外部电容器设置上升时间
- 通过 VIN、VOUT、VBIAS、ON 引脚的连接点以及 SENSE 连接来准确测量 VIN 和 VOUT 电压
- 提供了高电流连接终端,可实现最大 4A 连续开关电流运行
- VIN 输入电压范围:0.8V 至 5.5V
- VBIAS 电压范围:2.5V 至 5.5V
负载开关
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS22968/68N-Q1 Dual-Channel 5.5-V 4-A 27-mΩ Load Switch EVM User's Guide (Rev. A) | 2015-11-13 | |||
| 证书 | TPS22968Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |