TPS22968-Q1

正在供货

具有可调节上升时间和输出放电功能的 2 通道、5.5V、4A、27mΩ 汽车负载开关

产品详情

Product type Load switches Current limit type None Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 0.8 Imax (A) 4 Rating Automotive Features Inrush current control, Quick output discharge, Reverse current blocking Number of channels 2 Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 55 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 1 Soft start Adjustable Rise Time Ron (typ) (mΩ) 27 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Product type Load switches Current limit type None Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 0.8 Imax (A) 4 Rating Automotive Features Inrush current control, Quick output discharge, Reverse current blocking Number of channels 2 Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 55 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 1 Soft start Adjustable Rise Time Ron (typ) (mΩ) 27 Operating temperature range (°C) -40 to 125
WSON (DMG) 10 6 mm² 3 x 2
  • 集成双通道负载开关
  • 符合汽车应用要求:
    • 器件温度 1 级(工作环境温度范围:-40°C 至 125°C)
  • 输入电压范围:0.8V 至 5.5V
  • VBIAS 电压范围:2.5V 至 5.5V
  • 导通电阻
    • VIN = 5V (VBIAS = 5V) 时,RON = 29mΩ
    • VIN = 3.3V (VBIAS = 5V) 时,RON = 27mΩ
    • VIN = 1.8V (VBIAS = 5V) 时,RON = 26mΩ
  • 每通道最大 4A 持续开关电流
  • 低静态电流
    • VBIAS = 5V 时为 58μA(双通道)
  • 低控制输入阈值支持使用 1.2/1.8/2.5/3.3V 逻辑器件
  • 可通过 CT 引脚(1) 配置上升时间
  • 快速输出放电 (QOD)(2)
  • 10 引脚晶圆级小外形无引线 (WSON) 封装,具有可湿性侧面
  • 静电放电 (ESD) 性能经测试符合 JEDEC STD 标准
    • ±2kV 人体模型 (HBM) 和 ±1kV 器件充电模型 (CDM)
  • 锁断性能达 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
  • 通用输入输出 (GPIO) 使能 - 高电平有效 有关 CT 值与上升时间的关系,请参见 此特性通过一个 270Ω 电阻将开关的输出放电至接地 (GND),从而防止输出悬空。

应用

  • 汽车电子产品
  • 信息娱乐
  • 仪表板
  • ADAS

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 集成双通道负载开关
  • 符合汽车应用要求:
    • 器件温度 1 级(工作环境温度范围:-40°C 至 125°C)
  • 输入电压范围:0.8V 至 5.5V
  • VBIAS 电压范围:2.5V 至 5.5V
  • 导通电阻
    • VIN = 5V (VBIAS = 5V) 时,RON = 29mΩ
    • VIN = 3.3V (VBIAS = 5V) 时,RON = 27mΩ
    • VIN = 1.8V (VBIAS = 5V) 时,RON = 26mΩ
  • 每通道最大 4A 持续开关电流
  • 低静态电流
    • VBIAS = 5V 时为 58μA(双通道)
  • 低控制输入阈值支持使用 1.2/1.8/2.5/3.3V 逻辑器件
  • 可通过 CT 引脚(1) 配置上升时间
  • 快速输出放电 (QOD)(2)
  • 10 引脚晶圆级小外形无引线 (WSON) 封装,具有可湿性侧面
  • 静电放电 (ESD) 性能经测试符合 JEDEC STD 标准
    • ±2kV 人体模型 (HBM) 和 ±1kV 器件充电模型 (CDM)
  • 锁断性能达 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
  • 通用输入输出 (GPIO) 使能 - 高电平有效 有关 CT 值与上升时间的关系,请参见 此特性通过一个 270Ω 电阻将开关的输出放电至接地 (GND),从而防止输出悬空。

应用

  • 汽车电子产品
  • 信息娱乐
  • 仪表板
  • ADAS

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS22968-Q1 是一款具有可配置上升时间的小型双通道负载开关。 此器件包含两个可在 0.8 至 5.5V 输入电压范围内运行的 N 通道 MOSFET,并且每通道可支持最大 4A 的持续电流。 每个开关可由一个打开/关闭输入(ON1 和 ON2)独立控制,此输入可与低压控制信号直接对接。 TPS22968-Q1 包含一个 270Ω 片上负载电阻,用于在此开关被关闭时进行快速输出放电。

TPS22968-Q1 采用节省空间的小型封装 (DMG),并且具有可湿性侧面和集成散热焊盘。 可湿性侧面支持目视焊接检查。 器件在自然通风环境下的额定运行温度范围为 40°C 至 125°C。

TPS22968-Q1 是一款具有可配置上升时间的小型双通道负载开关。 此器件包含两个可在 0.8 至 5.5V 输入电压范围内运行的 N 通道 MOSFET,并且每通道可支持最大 4A 的持续电流。 每个开关可由一个打开/关闭输入(ON1 和 ON2)独立控制,此输入可与低压控制信号直接对接。 TPS22968-Q1 包含一个 270Ω 片上负载电阻,用于在此开关被关闭时进行快速输出放电。

TPS22968-Q1 采用节省空间的小型封装 (DMG),并且具有可湿性侧面和集成散热焊盘。 可湿性侧面支持目视焊接检查。 器件在自然通风环境下的额定运行温度范围为 40°C 至 125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS22966-Q1 正在供货 具有可调节上升时间和输出放电功能的 2 通道、5.5V、16mΩ 汽车负载开关 Lower RSDon (16 mohm) 2-ch load switch
功能与比较器件相似
TPS22996H-Q1 正在供货 具有可调上升时间的汽车级双通道 5.5V 4A 14mΩ 负载开关 Leaded package option with lower Ron

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS22968-Q1 5.5V、4A、27mΩ 导通电阻负载开关 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.B) PDF | HTML 2015年 3月 25日
功能安全信息 TPS22968-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2025年 12月 18日
应用手册 Integrated Load Switches Versus Discrete MOSFETs (Rev. A) 2019年 5月 6日
应用手册 Load Switch Thermal Considerations (Rev. A) 2018年 10月 11日
应用手册 Basics of Load Switches (Rev. A) 2018年 9月 5日
应用手册 Selecting a Load Switch to Replace a Discrete Solution 2017年 4月 30日
应用手册 Timing of Load Switches 2017年 4月 27日
应用手册 Managing Inrush Current (Rev. A) 2015年 5月 28日
应用手册 负载开关:什么是负载开关,为什么需要负载开关,如何选择正确的负载开关? 最新英语版本 (Rev.A) 2014年 8月 11日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS22968Q1EVM — TPS22968-Q1 双通道 4A 汽车负载开关评估模块

TPS22968Q1 器件是一款双开关、超低导通电阻器件,工作电压范围为 0.8V 至 5.5V。每个开关都能够处理 4A 的连续电流。TPS22968-Q1 器件是使用 TPS22968Q1EVM 模块演示的。可以使用 TPS22968Q1EVM 将双通道负载开关器件设置为双通道开关配置或并联开关配置。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
参考设计

PMP21939 — 汽车远程信息处理控制单元四输出同步降压参考设计

该参考设计使用 LM63635-Q1 同步降压转换器输出 3.3V 或 5V 电源轨。总线转换器的开关频率为 2.1MHz,而负载转换器 (TPS62810-Q1) 的开关频率为 2.2MHz。该系统设计用于远程信息处理控制单元的电源。用户可使用易于配置的跳线启用和禁用总线转换器、负载转换器和负载开关,以使每个输出的最大负载达到 3A。 
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00530 — 面向基于低功耗 TDA3x 的系统的汽车电源参考设计

此解决方案旨在为使用 TDA3x SoC(无需汽车电池输入)的 ADAS 应用制作尺寸经优化的集成电源设计。  通过仅面向处理需求较低的应用,我们可以选择比采用更高性能处理器的系统更小的器件和元件。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00346 — 适合基于入门级内核应用处理器的 ADAS 系统的成本优化型电源解决方案

TIDA-00346 设计提供了汽车高级驾驶辅助系统 (ADAS) 应用中典型入门级应用处理器所需的电源轨。  该设计使用多个单独的直流/直流稳压器以及负载开关和线性稳压器 (LDO) 为片上系统 (SoC) 的处理内核和其他功能提供固定电源电压。另外还实施了用于 DDR 存储器电源与终端的附加电源轨以及 CAN 收发器。二个 LM3880 简单电源序列发生器可以提供上电和断电时序控制。  此设计针对汽车应用进行了优化,可在 4V 至 18V 的输入电压范围内(瞬态电压高达 40V)工作。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DMG) 10 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频