TPS22992SEVM

TPS22992S 5.5V、6A 限流负载开关评估模块

TPS22992SEVM

立即订购

概述

TPS22992S 评估模块 (EVM) 是一款包含 TPS22992S 负载开关器件的双层 PCB。该器件的 VIN 和 VOUT 连接以及 PCB 布局布线可处理高连续电流,并提供进出被测器件的低电阻通道。通过测试点连接,EVM 用户可以在用户定义的测试条件下控制器件并进行准确的 RON 测量。

特性
  • VBIAS 电压范围:1.5V 至 5V
  • VIN 输入电压范围:0.1V 至 5V
  • 最大 6A 的连续开关电流运行
  • 低导通电阻 (RON):8.7mΩ(典型值)
  • 可调节压摆率和输出放电
  • 短路保护
负载开关
TPS22992 具有可调节上升时间和可调节输出放电功能的 5.5V、6A、8.7mΩ 负载开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS22992SEVM — TPS22992S evaluation module for 5.5-V, 6-A current-limited load switch

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS22992SEVM TPS22992S evaluation module for 5.5-V, 6-A current-limited load switch

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS22992S Evaluation Module PDF | HTML 2021-5-17
证书 TPS22992SEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021-5-17

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持